카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 607.3 - Indexing plungers with rest position
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 607.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_607_3/gn_607_3.prj},{NB=Indexing plungers with rest position GN 607.3-6-10.5-ST(01)},{CODE=GN.35077},{DESCRIPTION=GN 607.3-6-10.5-ST},{D1=6},{L1=10.5},{POSX=open,closed},{D2=25},{D3=10},{E=19.5},{L2=34},{L3=10},{L4=6.0},{SW1=17},{SW2=14},{L6=17},{FEDERDRUCK=8.5},{FEDERDRUCK2=22},{BELASTBARKEIT=400},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{T=1.600},{R=21.000},{DIM01=6},{POS=0},{DIM02=25},{DIM03=M10},{DIM04=19.5},{DIM05=10.5},{DIM06=34},{DIM07=10},{DIM08=6},{DIM09=1},{DIM10=17},{DIM11=14},{DIM12=8.5},{DIM13=22},{DIM14=400},{WEIGHT=40},{W=2},{W1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02 -0.04
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
e
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM10
sw1
[mm]
DIM11
sw2
[mm]
DIM12
Preload in
[N]
DIM13
Max. load
[N]
DIM14
Axial holding force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers with re...
GN.35078
GN 607.3-6-8.5-ST
6
25
M10
19.5
8.5
34
10
6
17
14
8.5
22
400
40
Indexing plungers with re...
GN.35077
GN 607.3-6-10.5-ST
6
25
M10
19.5
10.5
34
10
6
17
14
8.5
22
400
40
Indexing plungers with re...
GN.35079
GN 607.3-8-10-ST
8
31
M12
22
10
40
12
7.5
19
16
15.5
28
500
62
Indexing plungers with re...
GN.35080
GN 607.3-8-12-ST
8
31
M12
22
12
40
12
7.5
19
16
15.5
28
500
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청