카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VAD-GXX+I - Aluminium handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Rotary controls
Handwheels with indicator
VAD-XX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/07/4_handwheels_with_handknobs/vad_xx/vad_gxx_i_asmtab.prj},{NB=Aluminium handwheels VAD.125-GXX2 A-12+I},{CODE=CE.28611},{DESCRIPTION=VAD.125-GXX2 A-12+I},{DIM01=125},{DIM02=61.0},{DIM03=12},{DIM04=18.0},{DIM05=31},{DIM06=25.5},{DIM07=76},{DIM08=4.0},{DIM09=18.0},{DIM10=15.0},{DIM11=65},{DIM12=M8},{DIM13=54.0},{WEIGHT=440},{HANDWHEEL=GA02-GA12-GW12},{DIM14=-},{L4=0.000},{DIM15=-},{L2=0.000},{DIM16=-},{SIZE1=2.000},{DIM17=-},{D5=0.000},{DIM18=-},{R=0.000},{HANDLE=65},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{SIZE=1.000},{RL=65.000},{RD=23.000},{RD1=19.000},{RH=15.000},{MD=68.400},{MD1=67.000},{PP1=12.700},{VER=0},{PPATH=vad_gxx_i_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
dH7
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
B
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
R1
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
HANDWHEEL
Handwheel/indicator combinations
ⁿ/ₐ
Aluminium handwheels VAD....
CE.28511
VAD.80-GXX1 A-10+I
80
48.0
10
16.0
26
20.5
56
3.5
15.5
13.0
45
M6
33.5
200
GA01-GA11
Aluminium handwheels VAD....
CE.28561
VAD.100-GXX1 A-10+I
100
58.0
10
17.0
28
20.5
56
3.5
17.5
14.0
45
M6
42.5
270
GA01-GA11
Aluminium handwheels VAD....
CE.28611
VAD.125-GXX2 A-12+I
125
61.0
12
18.0
31
25.5
76
4.0
18.0
15.0
65
M8
54.0
440
GA02-GA12-GW12
Aluminium handwheels VAD....
CE.28661
VAD.160-GXX2 A-14+I
160
68.0
14
20.0
36
28.0
78
4.0
19.0
18.0
80
M10
71.0
705
GA02-GA12-GW12
Aluminium handwheels VAD....
CE.28711
VAD.160-GXX5 A-14+I
160
64.0
14
23.5
36
25.5
120
4.0
20.0
18.0
80
M10
71.0
840
GA05
Aluminium handwheels VAD....
CE.28726
VAD.200-GXX2 A-18+I
200
75.0
18
24.0
42
33.0
79
4.5
21.0
20.5
90
M10
89.0
1065
GA02-GA12-GW12
Aluminium handwheels VAD....
CE.28736
VAD.250-GXX2 A-22+I
250
81.5
22
28.0
48
37.0
80
4.5
24.5
23.0
90
M10
113.0
1595
GA02-GA12-GW12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청