카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 268 - Control mechanisms, base flanges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
GN 268
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/gn_268/gn_268.prj},{NB=Control mechanisms, base flanges GN 268-32-K16},{CODE=GN.56815},{DESCRIPTION=GN 268-32-K16},{DIM01=32},{DIM02=16},{DIM03=35.7},{DIM04=25},{DIM05=13.5},{DIM06=5.5},{DIM07=GN 264-40},{DIM08=GN 374-0.4-10},{WEIGHT=51},{B=5.000},{T=2.300},{NORMNR=GN 268}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 f7
[mm]
DIM02
d2 H7
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
N°1 Graduated rings
ⁿ/ₐ
DIM08
N°3 Flat springs
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Control mechanisms, base ...
GN.56813
GN 268-24-K12
24
12
26.7
18
13.5
5.5
GN 264-30
GN 374-0.3-10
28
Control mechanisms, base ...
GN.56814
GN 268-32-K14
32
14
35.7
25
13.5
5.5
GN 264-40
GN 374-0.4-10
58
Control mechanisms, base ...
GN.56815
GN 268-32-K16
32
16
35.7
25
13.5
5.5
GN 264-40
GN 374-0.4-10
51
Control mechanisms, base ...
GN.56816
GN 268-50-K16
50
16
54.7
38
14.5
5.5
GN 264-60
GN 374-0.6-10
169
Control mechanisms, base ...
GN.56818
GN 268-68-K16
68
16
74.7
50
14.5
5.5
GN 264-80
GN 374-0.8-10
325
Control mechanisms, base ...
GN.56819
GN 268-68-K22
68
22
74.7
50
14.5
5.5
GN 264-80
GN 374-0.8-10
304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청