피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 164 - Scale rings
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
GN 164
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/gn_164/gn_164.prj},{NB=Scale rings GN 164-40-R16},{CODE=GN.18716},{DESCRIPTION=GN 164-40-R16},{DIM01=40},{DIM02=16},{DIM03=41.3},{DIM04=16},{WEIGHT=174},{DIM022=21},{DIM033=11},{DIM066=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 ±0.02
[mm]
DIM02
d2 H7
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4 -0.02-0.05
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Scale rings GN 164-30-B12
GN.18701
GN 164-30-B12
30
12
31.7
12
98
Scale rings GN 164-30-R12
GN.18702
GN 164-30-R12
30
12
31.7
12
100
Scale rings GN 164-30-B14
GN.18705
GN 164-30-B14
30
14
31.7
14
90
Scale rings GN 164-30-R14
GN.18706
GN 164-30-R14
30
14
31.7
14
92
Scale rings GN 164-40-B14
GN.18711
GN 164-40-B14
40
14
41.3
14
180
Scale rings GN 164-40-R14
GN.18712
GN 164-40-R14
40
14
41.3
14
182
Scale rings GN 164-40-B16
GN.18715
GN 164-40-B16
40
16
41.3
16
172
Scale rings GN 164-40-R16
GN.18716
GN 164-40-R16
40
16
41.3
16
174
Scale rings GN 164-50-B16
GN.18721
GN 164-50-B16
50
16
51.8
16
292
Scale rings GN 164-50-R16
GN.18722
GN 164-50-R16
50
16
51.8
16
293
Scale rings GN 164-50-B18
GN.18725
GN 164-50-B18
50
18
51.8
18
282
Scale rings GN 164-50-R18
GN.18726
GN 164-50-R18
50
18
51.8
18
283
Scale rings GN 164-60-B18
GN.18731
GN 164-60-B18
60
18
61.4
18
414
Scale rings GN 164-60-R18
GN.18732
GN 164-60-R18
60
18
61.4
18
424
Scale rings GN 164-60-B20
GN.18735
GN 164-60-B20
60
20
61.4
20
413
Scale rings GN 164-60-R20
GN.18736
GN 164-60-R20
60
20
61.4
20
413
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청