카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
F.N - Plain flanges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
F.N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/fn/fn.prj},{NB=Plain flanges F.40 N},{CODE=30102},{DESCRIPTION=F.40 N},{DIM01=42},{DIM02=50},{DIM03=7},{DIM04=1},{DIM05=3.0},{DIM06=18},{DIM07=14.0},{WEIGHT=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
h3
[mm]
DIM04
s
[mm]
DIM05
d
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
r
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Plain flanges F.32 N
29002
F.32 N
32
38
6
1
2.1
15
9.5
3
Plain flanges F.36 N
30002
F.36 N
37
45
7
1
2.1
15
12.0
5
Plain flanges F.40 N
30102
F.40 N
42
50
7
1
3.0
18
14.0
7
Plain flanges F.45 N
30202
F.45 N
48
55
7
1
2.7
22
15.8
8
Plain flanges F.50 N
30302
F.50 N
52
63
9
1
2.7
22
18.1
10
Plain flanges F.56 N
30402
F.56 N
58
70
11
1
2.7
26
20.6
12
Plain flanges F.63 N
30452
F.63 N
63
78
13
1
2.7
26
22.7
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청