카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.943-HT - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.943-HT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_943_ht/m_943_ht.prj},{NB=Bridge handles M.943/112-B-M5-HT},{CODE=137903},{DESCRIPTION=M.943/112-B-M5-HT},{DIM01=112},{DIM02=13.5},{DIM03=88±0.5},{DIM04=M5},{DIM05=36.5},{DIM06=9},{DIM07=74.5},{DIM08=10},{DIM09=3},{DIM10=2000},{DIM11=2200},{DIM12=11},{DIM13=9},{WEIGHT=26},{F=88.000},{NDM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
f
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
h
[mm]
DIM06
B
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
p
[mm]
DIM09
HE
[mm]
DIM10
F1
[N]
DIM11
F2
[N]
DIM12
L1
[J]
DIM13
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles M.943/112-...
137903
M.943/112-B-M5-HT
112
13.5
88±0.5
M5
36.5
9
74.5
10
3
2000
2200
11
9
26
Bridge handles M.943/144-...
137923
M.943/144-B-M5-HT
144
15.0
120±0.5
M5
42.0
11
106.5
10
4
2000
2200
11
9
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청