카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.443-EH - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.443
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_443_combi/m_443_eh.prj},{NB=Bridge handles M.443/140-EH-8},{CODE=37138},{DESCRIPTION=M.443/140-EH-8},{DIM01=137},{DIM02=117±1},{DIM03=8.5},{DIM04=13},{DIM05=41},{DIM06=6.0},{DIM07=15},{DIM08=7},{DIM09=26},{DIM10=93},{DIM11=4500},{DIM12=2500},{DIM13=20},{DIM14=13},{WEIGHT=44},{DIM02X=117.000},{R1=4.000},{L=101.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
s
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L1
[J]
DIM14
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles M.443/110-...
37037
M.443/110-EH-5
109
93.5±0.5
5.5
8
38
6.0
13
6
21
74
3500
2500
15
8
27
Bridge handles M.443/140-...
37137
M.443/140-EH-6
137
117±1
6.5
10
41
6.0
15
7
26
93
4500
2500
20
13
44
Bridge handles M.443/140-...
37138
M.443/140-EH-8
137
117±1
8.5
13
41
6.0
15
7
26
93
4500
2500
20
13
44
Bridge handles M.443/145-...
37141
M.443/145-EH-6
142
122±1
6.5
10
41
6.5
15
7
26
100
3700
2500
25
14
45
Bridge handles M.443/170-...
37189
M.443/170-EH-6
160
140±1
6.5
10
46
6.5
16
7
27
113
3400
2600
27
20
51
Bridge handles M.443/180-...
37198
M.443/180-EH-6
172
150±1
6.5
10
47
6.5
17
7
27
125
3000
2600
27
15
54
Bridge handles M.443/190-...
37249
M.443/190-EH-6
179
160±1
6.5
10
50
6.5
17
7
28
132
3300
2700
29
20
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청