카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 668-A - Handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 668
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_668/gn_668.prj},{NB=Handles GN 668-20-210-A-SR},{CODE=GN.27543},{DESCRIPTION=GN 668-20-210-A-SR},{DIM01=20},{DIM02=210±0.25},{DIM02X=210.000},{DIM03=200},{DIM04=M5},{DIM05=10},{DIM06=45},{DIM07=15},{DIM08=10},{WEIGHT=125},{NDM=5.000},{COL=BL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b1
[mm]
DIM02
l1
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
a
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
r
[mm]
DIM08
t1 min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles GN 668-20-130-A-B...
GN.27521
GN 668-20-130-A-BL
20
130±0.25
120
M5
10
45
15
10
89
Handles GN 668-20-170-A-B...
GN.27531
GN 668-20-170-A-BL
20
170±0.25
160
M5
10
45
15
10
111
Handles GN 668-20-190-A-B...
GN.27536
GN 668-20-190-A-BL
20
190±0.25
180
M5
10
45
15
10
120
Handles GN 668-20-210-A-B...
GN.27541
GN 668-20-210-A-BL
20
210±0.25
200
M5
10
45
15
10
125
Handles GN 668-30-262-A-B...
GN.27551
GN 668-30-262-A-BL
30
262±0.25
250
M6
12
50
15
12
289
Handles GN 668-30-312-A-B...
GN.27556
GN 668-30-312-A-BL
30
312±0.25
300
M6
12
50
15
12
334
Handles GN 668-30-362-A-B...
GN.27561
GN 668-30-362-A-BL
30
362±0.25
350
M6
12
50
15
12
380
Handles GN 668-30-412-A-B...
GN.27566
GN 668-30-412-A-BL
30
412±0.25
400
M6
12
50
15
12
425
Handles GN 668-20-130-A-S...
GN.27520
GN 668-20-130-A-SR
20
130±0.25
120
M5
10
45
15
10
89
Handles GN 668-20-170-A-S...
GN.27529
GN 668-20-170-A-SR
20
170±0.25
160
M5
10
45
15
10
11
Handles GN 668-20-190-A-S...
GN.27535
GN 668-20-190-A-SR
20
190±0.25
180
M5
10
45
15
10
120
Handles GN 668-20-210-A-S...
GN.27543
GN 668-20-210-A-SR
20
210±0.25
200
M5
10
45
15
10
125
Handles GN 668-30-262-A-S...
GN.27553
GN 668-30-262-A-SR
30
262±0.25
250
M6
12
50
15
12
289
Handles GN 668-30-312-A-S...
GN.27559
GN 668-30-312-A-SR
30
312±0.25
300
M6
12
50
15
12
334
Handles GN 668-30-362-A-S...
GN.27563
GN 668-30-362-A-SR
30
362±0.25
350
M6
12
50
15
12
380
Handles GN 668-30-412-A-S...
GN.27568
GN 668-30-412-A-SR
30
412±0.25
400
M6
12
50
15
12
425
Handles GN 668-20-130-A-S...
GN.27522
GN 668-20-130-A-SW
20
130±0.25
120
M5
10
45
15
10
89
Handles GN 668-20-170-A-S...
GN.27532
GN 668-20-170-A-SW
20
170±0.25
160
M5
10
45
15
10
111
Handles GN 668-20-190-A-S...
GN.27537
GN 668-20-190-A-SW
20
190±0.25
180
M5
10
45
15
10
120
Handles GN 668-20-210-A-S...
GN.27542
GN 668-20-210-A-SW
20
210±0.25
200
M5
10
45
15
10
125
Handles GN 668-30-262-A-S...
GN.27552
GN 668-30-262-A-SW
30
262±0.25
250
M6
12
50
15
12
289
Handles GN 668-30-312-A-S...
GN.27557
GN 668-30-312-A-SW
30
312±0.25
300
M6
12
50
15
12
334
Handles GN 668-30-362-A-S...
GN.27562
GN 668-30-362-A-SW
30
362±0.25
350
M6
12
50
15
12
380
Handles GN 668-30-412-A-S...
GN.27567
GN 668-30-412-A-SW
30
412±0.25
400
M6
12
50
15
12
425
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청