카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EBR-SW - Handle with microswitch
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
EBR-SW
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/ebr_sw/ebr_sw.prj},{NB=Handle with microswitch EBR.150-SWM-B-F2.5},{CODE=260546-C1},{DESCRIPTION=EBR.150-SWM-B-F2.5},{F3=2.5m},{DIM01=160},{DIM02=132±0.5},{DIM03=8.5},{DIM04=13.5},{DIM05=16},{DIM06=-},{DIM07=28},{DIM08=44},{DIM09=10},{DIM10=30},{DIM11=47},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=8.5},{DIM15=89},{DIM16=2800},{DIM17=2900},{DIM18=35},{DIM19=8},{WEIGHT=220},{F=132.000},{F1=16.000},{F2=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{X=3},{VER=2},{VER1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
f1
[mm]
DIM06
f2
[mm]
DIM07
D
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
h3
[mm]
DIM12
h4
[mm]
DIM13
h5
[mm]
DIM14
B
[mm]
DIM15
l1
[mm]
DIM16
F1
[N]
DIM17
F2
[N]
DIM18
L1
[J]
DIM19
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Handle with microswitch E...
260541-C1
EBR.150-SWM-B-C
160
132±0.5
8.5
13.5
16
-
28
44
10
30
47
11
-
8.5
89
2800
2900
35
8
96
Handle with microswitch E...
260551-C1
EBR.150-SWM-L-C
160
132±0.5
8.5
13.5
-
14.5
28
44
10
30
47
16
14
8.5
89
2800
2900
35
8
96
Handle with microswitch E...
260561-C1
EBR.150-SWM-R-C
160
132±0.5
8.5
13.5
-
14.5
28
44
10
30
47
16
14
8.5
89
2800
2900
35
8
96
Handle with microswitch E...
260546-C1
EBR.150-SWM-B-F2.5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
-
28
44
10
30
47
-
-
8.5
89
2800
2900
35
8
220
Handle with microswitch E...
260542-C1
EBR.150-SWM-B-F5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
-
28
44
10
30
47
-
-
8.5
89
2800
2900
35
8
344
Handle with microswitch E...
260556-C1
EBR.150-SWM-L-F2.5
160
132±0.5
8.5
13.5
-
14.5
28
44
10
30
47
-
14
8.5
89
2800
2900
35
8
220
Handle with microswitch E...
260552-C1
EBR.150-SWM-L-F5
160
132±0.5
8.5
13.5
-
14.5
28
44
10
30
47
-
14
8.5
89
2800
2900
35
8
344
Handle with microswitch E...
260566-C1
EBR.150-SWM-R-F2.5
160
132±0.5
8.5
13.5
-
14.5
28
44
10
30
47
-
14
8.5
89
2800
2900
35
8
220
Handle with microswitch E...
260562-C1
EBR.150-SWM-R-F5
160
132±0.5
8.5
13.5
-
14.5
28
44
10
30
47
-
14
8.5
89
2800
2900
35
8
344
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청