카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 126-B - Adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 126
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_126/gn_126_b.prj},{NB=Adjustable handles GN 126-145-M16-SW},{CODE=GN.40393},{DESCRIPTION=GN 126-145-M16-SW},{DIM01=145},{DIM02=M16},{NDM=16.000},{DIM03=23},{DIM04=40},{DIM05=42.0},{DIM06=4},{DIM07=56.0},{DIM08=4.0},{DIM09=22},{WEIGHT=373},{FR=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
h4
[mm]
DIM09
tmin
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handles GN 126...
GN.40453
GN 126-120-M8-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
186
Adjustable handles GN 126...
GN.40503
GN 126-120-M10-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
182
Adjustable handles GN 126...
GN.40553
GN 126-120-M12-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
179
Adjustable handles GN 126...
GN.40353
GN 126-145-M12-SW
145
M12
23
40
42.0
4
56.0
4.0
22
313
Adjustable handles GN 126...
GN.40393
GN 126-145-M16-SW
145
M16
23
40
42.0
4
56.0
4.0
22
373
Adjustable handles GN 126...
GN.40451
GN 126-120-M8-SR
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
186
Adjustable handles GN 126...
GN.40501
GN 126-120-M10-SR
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
182
Adjustable handles GN 126...
GN.40551
GN 126-120-M12-SR
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
179
Adjustable handles GN 126...
GN.40351
GN 126-145-M12-SR
145
M12
23
40
42.0
4
56.0
4.0
22
313
Adjustable handles GN 126...
GN.40391
GN 126-145-M16-SR
145
M16
23
40
42.0
4
56.0
4.0
22
373
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청