카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
MPGS - One-piece consoles in stainless steel
nVent HOFFMAN
Human Machine Interface
Console Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/04_human_machine_interface/02_console_range/mpgs_asmtab.prj},{NB=MPGS08-316(0)},{ITEM=MPGS08-316},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Console, 985x800x400},{MAT=Stainless steel, AISI 316L},{H=985},{W=800},{D=400},{MPH=790},{MPW=699},{DMAX=357.5},{MASS=73.72},{EAN=8713574192652},{TARIFFN=85381000},{MI=URL},{PPATH=assemblies/mpg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
MPH
Mounting Plate Height
[mm]
MPW
Mounting Plate Width
[mm]
DMAX
Max. enclosure useful depth
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
MPGS06
MPGS06
Console, 985x600x400
Stainless steel, AISI 304...
985
600
400
790
499
357.5
60.00
8713574033825
MPGS06-316
MPGS06-316
Console, 985x600x400
Stainless steel, AISI 316...
985
600
400
790
499
357.5
60.00
8713574192645
MPGS08
MPGS08
Console, 985x800x400
Stainless steel, AISI 304...
985
800
400
790
699
357.5
73.72
8713574033832
MPGS08-316
MPGS08-316
Console, 985x800x400
Stainless steel, AISI 316...
985
800
400
790
699
357.5
73.72
8713574192652
MPGS10
MPGS10
Console, 985x1000x400
Stainless steel, AISI 304...
985
1000
400
790
899
357.5
80.00
8713574033849
MPGS10-316
MPGS10-316
Console, 985x1000x400
Stainless steel, AISI 316...
985
1000
400
790
899
357.5
80.00
8713574157217
MPGS12
MPGS12
Console, 985x1200x400
Stainless steel, AISI 304...
985
1200
400
790
1099
357.5
90.67
8713574033856
MPGS12-316
MPGS12-316
Console, 985x1200x400
Stainless steel, AISI 316...
985
1200
400
790
1099
357.5
90.67
8713574192669
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청