카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie KGMR - Level sensors
EGE-Elektronik
Level sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p2_level_sensors/kgmr.prj},{NB=P21101 KGMR 107 GSP},{AF=},{AG=},{L=MIN},{BESTNR=P21101},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{WWW=HTTP},{V=1},{PRA=1},{TYP=KGMR 107 GSP},{AUSGF=PNP-NO},{SW=PTFE},{DM=FPM},{ELAN=2 m PVC-Kabel0,5 mm2},{SPEZEIG=Aggressive Medien},{EGEPG1=P2},{EGEPS=KGMR},{AUSF=G3/4},{AUSG=PNP-NO},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=55},{BSPMAXE=VDC},{SFQW=10},{SFQE=Hz},{UGTEMMINW=-25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=75},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{GW=1.4571}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
AUSGF
Ausgang_1_Funktion
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
P21101 KGMR 107 GSP
P21101
KGMR 107 GSP
PNP-NO
-25
°C
75
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청