카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Self centering cap - Self-centering Coupler
Duplomatic
Duplomatic Mechatronics
Electric actuators
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/duplomatic_mechatronics/1000_electric_actuators/accessories/rod_end_ecx3_l_self_centering_cap.prj},{NB=COP-M12(40_0)},{TYPE=COP-M12},{SIZEX=40},{SIZE=40},{KK=M12x1.25},{KKX=12},{KKPI=1.25},{L=75.5},{LX=75.5},{L1=35},{L3=24},{L4=7.5},{L4X=7.5},{A=14},{D=22},{H=32},{I=30},{SW=19},{SW1=12},{SW2=19},{B1=6},{AX=22},{ZX=4},{Z=0},{E=2},{MAXLOAD=1250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B1
[mm]
AX
[mm]
E
[mm]
MAXLOAD
Max load
[N]
COP-M10
COP-M10
M10x1.25
71.5
35
20
7.5
14
22
32
30
19
12
17
5
22
2
1250
COP-M12
COP-M12
M12x1.25
75.5
35
24
7.5
14
22
32
30
19
12
19
6
22
2
1250
COP-M16
COP-M16
M16x1.5
104
53
32
10
22
32
45
41
27
20
24
8
30
2
2500
COP-M20
COP-M20
M20x1.5
119
53
40
10
22
32
45
41
27
20
30
10
37
2
2500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청