카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Spheric swivel Type LSF - ISO 6982/DIN 24338
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 200 HC3 Hydraulic cylinders ISO 6022
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71200/accessori/iso6982_asmtab.prj},{NB=LSF-90(0)},{TIP=LSF-90},{SIZE=125},{ANG=0},{MM=90},{MML=140},{AX=86},{B=90},{C=170},{CB=67},{CH=180},{CN=80},{EN=80},{H=271},{KK=M64x3},{LF=78},{K=M20x50},{NDM1=64},{KDM1=60.752},{P=3.000},{A=78},{R2=85.0},{D5=148},{RSC=12.00},{HSC=16},{R1SC=1.6},{H1SC=8.0},{SWSC=14.0},{DIST=108},{VER=1},{CDV=410},{CMAX=400.0},{PESO=13.80},{PPATH=iso6982_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TIP
Type
[mm]
SIZE
Bore
[mm]
AX
min
[mm]
B
[mm]
C
max
[mm]
CB
[mm]
CH
[mm]
CN
Ø H7
[mm]
EN
h12
[mm]
H
[mm]
KK
(Metrico)
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
K
Bolt UNI 5931
[mm]
CDV
Torque
[Nm]
CMAX
Max load
[kN]
PESO
Mass
[kg]
LSF-36
LSF-36
50
37
38
71
28
80
32
32
119
M27x2
32
M10x25
49
67.0
1.17
LSF-45
LSF-45
63
46
47
90
33
97
40
40
146
M33x2
41
M10x30
49
100.0
2.15
LSF-56
LSF-56
80
57
58
109
41
120
50
50
180
M42x2
50
M12x35
86
156.0
3.75
LSF-70
LSF-70
100
64
70
132
53
140
63
63
212
M48x2
62
M16x40
210
255.0
7.00
LSF-90
LSF-90
125
86
90
170
67
180
80
80
271
M64x3
78
M20x50
410
400.0
13.80
LSF-100
LSF-100
140
91
100
185
72
195
90
90
296
M72x3
85
M20x60
410
490.0
19.10
LSF-110
LSF-110
160
96
110
224
84
210
100
100
322
M80x3
98
M24x60
710
610.0
25.00
LSF-125
LSF-125
180
106
125
235
88
235
110
110
364
M90x3
105
M24x60
710
655.0
32.00
LSF-140
LSF-140
200
113
135
290
102
260
125
125
405
M100x3
120
M24x70
710
950.0
46.00
LSF-180
LSF-180
250
126
165
346
130
310
160
160
480
M125x4
150
M24x80
710
1370.0
82.50
LSF-220
LSF-220
320
161
215
460
162
390
200
200
620
M160x4
195
M30x100
1500
2120.0
168.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Female clevis Type FRC - ISO 8133
Duplomatic
03.06.2024
Type D - Male clevis (MP3)
Duplomatic
03.06.2024
Female clevis pin Type PNF - ISO 8133
Duplomatic
03.06.2024
bearing bolt - LB LB-G
HEB
15.04.2024
Type F - Spheric swivel (MP5)
Duplomatic
03.06.2024
Spheric swivel Type SSF - ISO 8133/DIN 24555
Duplomatic
03.06.2024
Female clevis Type FRC - ISO 8133
Duplomatic
03.06.2024
Type L - Mid swinging (MT4)
Duplomatic
03.06.2024
Type C - Female clevis (MP1)
Duplomatic
03.06.2024
Type MF3 - Front flange
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type MT4 - Double rod intermediate fixed trunnion
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type 00 - Double rod basic version
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type MF3 - Double rod front flange
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type MT4 - Intermediate fixed trunnion
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청