카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ17 - GEARBOX RQ17
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq17_asmtab.prj},{NB=RQ 17 134 1:1 71 B5},{FC=17},{VER=},{TR=134},{RAT=1:1},{FLANGE=71 B5},{FLANGEX='71 B5','80 B5','80 B14','90 B5','90 B14','100-112 B5','100-112 B14'},{B=32},{D1=32},{G2=122},{G3=18.0},{G4=15},{G5=80.0},{L1=114},{L3L9=2.0},{L4=132},{L6=67},{L8=0},{L10=0.0},{L11=237.0},{H2=0},{H21=0.0},{H22=0},{H23=0},{H3=0.0},{H4=0},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
A
A Ø H7
[mm]
B
B Ø h7
[mm]
D
D Ø h7
[mm]
G6
[mm]
G7
[mm]
G8
[mm]
L6
[mm]
L12
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
P3
ⁿ/ₐ
RQ 17 86 1:1 56 B5
86
9
24
16
120
100
80
43
90
10.4
3
23
4
11
M6
RQ 17 110 1:1 63 B5
110
11
26
20
140
115
95
55
105
12.8
4
23
4
11
M8
RQ 17 134 1:1 71 B5
134
14
32
24
160
130
110
67
125
16.3
5
30
4
13
M8
RQ 17 166 1:1 71 B5
166
14
45
32
160
130
110
83
160
16.3
5
30
4
15
M8
RQ 17 200 1:1 90 B5
200
24
55
42
200
165
130
100
220
27.3
8
50
5
23
M10
RQ 17 250 1:1 132 B5
250
38
70
55
300
265
230
125
250
41.3
10
80
6
25
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청