Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/p2b_scez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=127506},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=127506},{DESCRIPTION=P2B-SCBEZ-108-PCR},{WEIGHT=2.08},{BOD=3.149600},{BW=0.8700},{A=1.94},{B=7.19},{C=2.10},{DMIN=5.10},{DMAX=5.64},{F=1/2},{G=0.88},{H=0.76},{J=4.16},{L=2.05},{M=1.94},{R=0.75},{S=1.19},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=p2b_scez_pcr_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
068322
204
5/8
068322
P2B-SCEZ-010L-PCR
0.66
1.23
5.02
1.48
3.66
3.92
3/8
0.59
0.61
2.63
1.12
1.31
0.50
0.73
127500
204
3/4
127500
P2B-SCEZ-012-PCR
0.64
1.23
5.02
1.48
3.66
3.92
3/8
0.59
0.61
2.63
1.12
1.31
0.50
0.73
064839
205
7/8
064839
P2B-SCEZ-014-PCR
0.73
1.34
5.48
1.48
3.96
4.20
3/8
0.59
0.61
2.86
1.32
1.44
0.56
0.78
058975
205
15/16
058975
P2B-SCEZ-015-PCR
0.71
1.34
5.48
1.48
3.96
4.20
3/8
0.59
0.61
2.86
1.32
1.44
0.56
0.78
127501
205
1
127501
P2B-SCEZ-100-PCR
0.69
1.34
5.48
1.48
3.96
4.20
3/8
0.59
0.61
2.86
1.32
1.44
0.56
0.78
075096
206
1-1/8
075096
P2B-SCUEZ-102-PCR
1.15
1.52
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
1.57
1.69
0.58
0.94
127502
206
1-3/16
127502
P2B-SCUEZ-103-PCR
1.13
1.52
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
1.57
1.69
0.58
0.94
127503
206
1-1/4
127503
P2B-SCUEZ-104S-PCR
1.11
1.52
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
1.57
1.69
0.58
0.94
127504
207
1-1/4
127504
P2B-SCEZ-104-PCR
1.68
1.71
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
1.84
1.88
0.67
1.04
059722
207
1-5/16
059722
P2B-SCEZ-105-PCR
1.63
1.71
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
1.84
1.88
0.67
1.04
058944
207
1-3/8
058944
P2B-SCEZ-106-PCR
1.58
1.71
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
1.84
1.88
0.67
1.04
127505
207
1-7/16
127505
P2B-SCEZ-107-PCR
1.52
1.71
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
1.84
1.88
0.67
1.04
127506
208
1-1/2
127506
P2B-SCBEZ-108-PCR
2.08
1.94
7.19
2.10
5.10
5.64
1/2
0.88
0.76
4.16
2.05
1.94
0.75
1.19
068495
208
1-5/8
068495
P2B-SCBEZ-110-PCR
2.00
1.94
7.19
2.10
5.10
5.64
1/2
0.88
0.76
4.16
2.05
1.94
0.75
1.19
127507
209
1-11/16
127507
P2B-SCEZ-111-PCR
2.34
1.94
7.20
2.10
5.42
5.96
1/2
0.88
0.84
4.31
2.22
2.13
0.75
1.19
058931
209
1-3/4
058931
P2B-SCEZ-112-PCR
2.27
1.94
7.20
2.10
5.42
5.96
1/2
0.88
0.84
4.31
2.22
2.13
0.75
1.19
127508
210
1-15/16
127508
P2B-SCEZ-115-PCR
2.65
1.94
8.06
2.36
6.00
6.56
5/8
1.00
0.91
4.56
2.43
2.25
0.75
1.19
057898
210
2
057898
P2B-SCEZ-200-PCR
2.58
1.94
8.06
2.36
6.00
6.56
5/8
1.00
0.91
4.56
2.43
2.25
0.75
1.19
064572
204
5/8
064572
P2B-SCEZ-010-P
0.66
1.23
5.02
1.48
3.66
3.92
3/8
0.59
0.61
2.63
1.12
1.31
0.50
0.73
058597
205
1
058597
P2B-SCEZ-100-P
0.69
1.34
5.48
1.48
3.96
4.20
3/8
0.59
0.61
2.86
1.32
1.44
0.56
0.78
067919
206
1-1/8
067919
P2B-SCUEZ-102-P
1.15
1.52
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
1.57
1.69
0.58
0.94
058596
206
1-1/4
058596
P2B-SCUEZ-104S-P
1.11
1.52
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
1.57
1.69
0.58
0.94
065655
207
1-1/4
065655
P2B-SCEZ-104-P
1.68
1.71
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
1.84
1.88
0.67
1.04
064064
207
1-7/16
064064
P2B-SCEZ-107-P
1.52
1.71
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
1.84
1.88
0.67
1.04
067996
209
1-11/16
067996
P2B-SCEZ-111-P
2.34
1.94
7.20
2.10
5.42
5.96
1/2
0.88
0.84
4.31
2.22
2.13
0.75
1.19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청