8M FIN-FAN - ACHE QD SPROCKETS
Dodge
Belted Drives
HT500
HT500 Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/ht500/ht500_sprockets/8m_fin-fan_ht500_qd_sprocket.prj},{NB=482202},{NT=42},{WB=21},{PN21=482202},{BUSHING21=SH},{PD=4.211},{OD=4.148},{FD=4.911},{TYPE21=A1F},{E=0},{L21=0.810},{M21=0.390},{BOREMIN21=0.50000},{BOREMAX21=1.62500},{W21=2.500},{WW21=0.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
WB
Width of Belt
[mm]
SN
Sprocket Number
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
FD
Flange Diameter
[인치]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
[인치]
F
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
BOREMIN
Min. Bore Size
[인치]
BOREMAX
Max. Bore Size
[인치]
W
Approx. Weight
[LBS]
482199
482199
36
21
F8MX-36S-21-SH
3.609
3.546
4.009
A1F
0
1.20
0.81
0.39
1/2
1 5/8
2.1
482200
482200
38
21
F8MX-38S-21-SH
3.810
3.747
4.210
A1F
0
1.20
0.81
0.39
1/2
1 5/8
2.1
482201
482201
40
21
F8MX-40S-21-SH
4.010
3.947
4.410
A1F
0
1.20
0.81
0.39
1/2
1 5/8
2.3
482202
482202
42
21
F8MX-42S-21-SH
4.211
4.148
4.911
A1F
0
1.20
0.81
0.39
1/2
1 5/8
2.5
482203
482203
140
21
F8MX-140S-21-SF
14.036
13.973
0.000
B2
0
1.20
1.25
0.05
1/2
2 13/16
25.0
482204
482204
168
21
F8MX-168S-21-SF
16.843
16.780
0.000
B3
0
1.20
1.25
0.05
1/2
2 13/16
33.8
482205
482205
180
21
F8MX-180S-21-SF
18.046
17.983
0.000
B3
0
1.20
1.25
0.05
1/2
2 13/16
36.6
482206
482206
224
21
F8MX-224S-21-E
22.457
22.394
0.000
B3
0
1.20
1.63
0.43
7/8
3 1/2
50.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청