SS - Shoulder Bolts
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 5 ( Standard Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section5/ss.prj},{NB=SS-12x60},{BESTNR1=SS},{B=12},{M=M10},{H=18},{A=8.0},{T=16},{L=60},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{J=6.000},{K=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
T
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SS-6x12
SS-6x12
6
M5
10
4.5
10
12
SS-6x16
SS-6x16
6
M5
10
4.5
10
16
SS-6x20
SS-6x20
6
M5
10
4.5
10
20
SS-6x25
SS-6x25
6
M5
10
4.5
10
25
SS-6x30
SS-6x30
6
M5
10
4.5
10
30
SS-6x40
SS-6x40
6
M5
10
4.5
10
40
SS-8x12
SS-8x12
8
M6
13
5.5
11
12
SS-8x16
SS-8x16
8
M6
13
5.5
11
16
SS-8x20
SS-8x20
8
M6
13
5.5
11
20
SS-8x25
SS-8x25
8
M6
13
5.5
11
25
SS-8x30
SS-8x30
8
M6
13
5.5
11
30
SS-8x40
SS-8x40
8
M6
13
5.5
11
40
SS-8x50
SS-8x50
8
M6
13
5.5
11
50
SS-10x20
SS-10x20
10
M8
16
7.0
13
20
SS-10x25
SS-10x25
10
M8
16
7.0
13
25
SS-10x30
SS-10x30
10
M8
16
7.0
13
30
SS-10x40
SS-10x40
10
M8
16
7.0
13
40
SS-10x50
SS-10x50
10
M8
16
7.0
13
50
SS-10x60
SS-10x60
10
M8
16
7.0
13
60
SS-10x70
SS-10x70
10
M8
16
7.0
13
70
SS-10x80
SS-10x80
10
M8
16
7.0
13
80
SS-10x100
SS-10x100
10
M8
16
7.0
13
100
SS-10x120
SS-10x120
10
M8
16
7.0
13
120
SS-10x140
SS-10x140
10
M8
16
7.0
13
140
SS-10x160
SS-10x160
10
M8
16
7.0
13
160
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청