EJP Extension pipes - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/ejp.prj},{NB=EJP2538},{REF=EJP2538},{REFOLD=EJP 2538},{DESC=EJP 2538 3/8 × 200 × SW18 × 9},{SR=N6},{RP=3/8\" BSP},{RPX1=16.66200},{D=6},{D1=9.4},{D2=10},{D3=16.6},{D4=8.0},{L=200.0},{L1=41.0},{L2=10.7},{L3=17.0},{L4=5.0},{L5=3.0},{R=1.25},{SW=17},{RPA=16.662},{RPB=14.950},{V1=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SR
Series
ⁿ/ₐ
RP
Tap size RP
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
R
Radius R
[mm]
SW
Slot Width SW
[mm]
EJP2514
EJP2514
EJP 2514 1/8 × 100 × SW12...
N6
1/8" BSP
6
9.4
6
10.0
8.0
101.6
41.0
10.7
25.4
5.0
3.0
1.25
11
EJP2516
EJP2516
EJP 2516 1/8 × 150 × SW12...
N6
1/8" BSP
6
9.4
6
10.0
8.0
150.0
41.0
10.7
25.4
5.0
3.0
1.25
11
EJP2518
EJP2518
EJP 2518 1/8 × 200 × SW12...
N6
1/8" BSP
6
9.4
6
10.0
8.0
200.0
41.0
10.7
25.4
5.0
3.0
1.25
11
EJP2524
EJP2524
EJP 2524 1/4 × 100 × SW15...
N6
1/4" BSP
6
9.4
9
13.5
8.0
101.6
41.0
10.7
31.7
5.0
3.0
1.25
14
EJP2526
EJP2526
EJP 2526 1/4 × 150 × SW15...
N6
1/4" BSP
6
9.4
9
13.5
8.0
150.0
41.0
10.7
17.0
5.0
3.0
1.25
14
EJP2528
EJP2528
EJP 2528 1/4 × 200 × SW15...
N6
1/4" BSP
6
9.4
9
13.5
8.0
200.0
41.0
10.7
17.0
5.0
3.0
1.25
14
EJP2534
EJP2534
EJP 2534 3/8 × 100 × SW18...
N6
3/8" BSP
6
9.4
10
16.6
8.0
101.6
41.0
10.7
31.7
5.0
3.0
1.25
17
EJP2536
EJP2536
EJP 2536 3/8 × 150 × SW18...
N6
3/8" BSP
6
9.4
10
16.6
8.0
150.0
41.0
10.7
17.0
5.0
3.0
1.25
17
EJP2538
EJP2538
EJP 2538 3/8 × 200 × SW18...
N6
3/8" BSP
6
9.4
10
16.6
8.0
200.0
41.0
10.7
17.0
5.0
3.0
1.25
17
EJP3514
EJP3514
EJP 3514 1/8 × 100 × SW15...
N9
1/8" BSP
9
13.5
6
10.0
11.5
101.6
41.5
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
14
EJP3516
EJP3516
EJP 3516 1/8 × 150 × SW15...
N9
1/8" BSP
9
13.5
6
10.0
11.5
150.0
41.5
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
14
EJP3518
EJP3518
EJP 3518 1/8 × 200 × SW15...
N9
1/8" BSP
9
13.5
6
10.0
11.5
200.0
41.5
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
14
EJP3524
EJP3524
EJP 3524 1/4 × 100 × SW15...
N9
1/4" BSP
9
13.5
9
13.5
11.5
101.6
41.5
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
15
EJP3526
EJP3526
EJP 3526 1/4 × 150 × SW15...
N9
1/4" BSP
9
13.5
9
14.0
11.5
150.0
41.5
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
15
EJP3528
EJP3528
EJP 3528 1/4 × 200 × SW15...
N9
1/4" BSP
9
13.5
9
14.0
11.5
200.0
41.5
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
15
EJP3534
EJP3534
EJP 3534 3/8 × 100 × SW18...
N9
3/8" BSP
9
13.5
12
16.8
11.5
101.6
41.0
15.6
31.7
8.5
3.8
1.60
17
EJP3536
EJP3536
EJP 3536 3/8 × 150 × SW18...
N9
3/8" BSP
9
13.5
12
16.8
11.5
150.0
41.0
15.6
24.0
8.5
3.8
1.60
17
EJP3538
EJP3538
EJP 3538 3/8 × 200 × SW18...
N9
3/8" BSP
9
13.5
12
16.8
11.5
200.0
41.0
15.6
24.0
8.5
3.8
1.60
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청