WZ 8090 Spring loaded set screws (with internal hexagon) - DME - Mat. 1.0716
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz_8090.prj},{NB=WZ8090M08},{REF=WZ8090M08},{REFOLD=WZ 8090 8 x 22},{L=22},{D2=4.0},{N=1.5},{S=3.0},{T=1.4},{SW=2.5},{NDM=8.000},{P=1.250},{N1=9.0},{N2=35.0},{D1=M8},{TT=1.000},{NDM2=5.000},{P2=0.800},{V1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length l
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
N
Width n
[mm]
S
Length s
[mm]
T
Depth t
[mm]
SW
Width Across Flats SW
[mm]
N1
Starting load ~
[N]
N2
Final load ~
[N]
D1
Thread d1
ⁿ/ₐ
WZ8090M03
WZ8090M03
12
1.0
0.4
1.0
0.5
0.7
1.7
3.5
M3
WZ8090M04
WZ8090M04
15
1.5
0.6
1.5
0.6
1.3
5.0
16.0
M4
WZ8090M05
WZ8090M05
18
2.4
1.2
2.3
0.8
1.5
6.0
20.0
M5
WZ8090M06
WZ8090M06
20
2.7
1.3
2.5
0.9
2.0
7.0
20.0
M6
WZ8090M08
WZ8090M08
22
4.0
1.5
3.0
1.4
2.5
9.0
35.0
M8
WZ8090M10
WZ8090M10
22
4.5
1.5
3.0
1.4
3.0
9.0
35.0
M10
WZ8090M12
WZ8090M12
28
6.0
2.7
4.0
2.0
4.0
10.0
55.0
M12
WZ8090M16
WZ8090M16
32
8.5
3.2
5.0
2.5
5.0
45.0
100.0
M16
WZ8090M20
WZ8090M20
40
10.0
3.5
7.0
3.0
6.0
70.0
140.0
M20
WZ8090M24
WZ8090M24
52
12.0
3.5
10.0
3.0
8.0
80.0
180.0
M24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청