WZ 8031 VL Light green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8031_vl.prj},{NB=WZ8031E32076VL},{REF=WZ8031E32076VL},{REFOLD=WZ 8031 VL-32-076},{DH=32},{DD=16.0},{L0=76},{B=6.5},{H=2.6},{R=21.6},{L1=30},{S1=22.8},{F1=492},{L2=40},{S2=30.4},{F2=657},{LN=50},{SN=38.0},{FN=821},{DMM=42.4},{DN=916},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
[mm]
DD
Dd Diameter of rod in mm
[mm]
L0
Lo Free lenght in mm
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
L1
Load
[%]
S1
Lenght of deflection in mm for long life
[mm]
F1
Load in N for long life
[N]
L2
Load
[%]
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
[mm]
F2
Load in N for avarage life
[N]
LN
Load
[%]
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
[mm]
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
[N]
DMM
D
[mm]
DN
D
[N]
WZ8031E20025VL
WZ8031E20025VL
20
10.0
25
4.3
1.7
29.4
30
7.5
221
40
10.0
294
50
12.5
368
13.9
409
WZ8031E20032VL
WZ8031E20032VL
20
10.0
32
4.3
1.7
22.6
30
9.6
217
40
12.8
289
50
16.0
362
18.2
411
WZ8031E20038VL
WZ8031E20038VL
20
10.0
38
4.3
1.7
18.6
30
11.4
212
40
15.2
283
50
19.0
353
22.0
409
WZ8031E20044VL
WZ8031E20044VL
20
10.0
44
4.3
1.7
15.7
30
13.2
207
40
17.6
276
50
22.0
345
25.8
405
WZ8031E20051VL
WZ8031E20051VL
20
10.0
51
4.3
1.7
13.7
30
15.3
210
40
20.4
279
50
25.5
349
30.3
415
WZ8031E20064VL
WZ8031E20064VL
20
10.0
64
4.3
1.7
11.3
30
19.2
217
40
25.6
289
50
32.0
362
38.9
440
WZ8031E20076VL
WZ8031E20076VL
20
10.0
76
4.3
1.7
9.8
30
22.8
223
40
30.4
298
50
38.0
372
47.0
461
WZ8031E20089VL
WZ8031E20089VL
20
10.0
89
4.3
1.7
8.3
30
26.7
222
40
35.6
295
50
44.5
369
55.7
462
WZ8031E20102VL
WZ8031E20102VL
20
10.0
102
4.3
1.7
7.4
30
30.6
226
40
40.8
302
50
51.0
377
64.2
475
WZ8031E20115VL
WZ8031E20115VL
20
10.0
115
4.3
1.7
6.4
30
34.5
221
40
46.0
294
50
57.5
368
72.9
467
WZ8031E20127VL
WZ8031E20127VL
20
10.0
127
4.3
1.7
5.9
30
38.1
225
40
50.8
300
50
63.5
375
80.7
476
WZ8031E20139VL
WZ8031E20139VL
20
10.0
139
4.3
1.7
5.4
30
41.7
225
40
55.6
300
50
69.5
375
88.4
477
WZ8031E20152VL
WZ8031E20152VL
20
10.0
152
4.3
1.7
4.9
30
45.6
223
40
60.8
298
50
76.0
372
96.7
474
WZ8031E20305VL
WZ8031E20305VL
20
10.0
305
4.3
1.7
2.5
30
91.5
229
40
122.0
305
50
152.5
381
196.3
491
WZ8031E25025VL
WZ8031E25025VL
25
12.5
25
5.4
2.2
53.9
30
7.5
404
40
10.0
539
50
12.5
674
12.9
695
WZ8031E25032VL
WZ8031E25032VL
25
12.5
32
5.4
2.2
42.2
30
9.6
405
40
12.8
540
50
16.0
675
17.2
726
WZ8031E25038VL
WZ8031E25038VL
25
12.5
38
5.4
2.2
35.8
30
11.4
408
40
15.2
544
50
19.0
680
20.7
741
WZ8031E25044VL
WZ8031E25044VL
25
12.5
44
5.4
2.2
31.4
30
13.2
414
40
17.6
553
50
22.0
691
24.4
766
WZ8031E25051VL
WZ8031E25051VL
25
12.5
51
5.4
2.2
27.0
30
15.3
413
40
20.4
551
50
25.5
689
28.5
770
WZ8031E25064VL
WZ8031E25064VL
25
12.5
64
5.4
2.2
21.6
30
19.2
415
40
25.6
553
50
32.0
691
36.5
788
WZ8031E25076VL
WZ8031E25076VL
25
12.5
76
5.4
2.2
18.1
30
22.8
413
40
30.4
550
50
38.0
688
43.9
795
WZ8031E25089VL
WZ8031E25089VL
25
12.5
89
5.4
2.2
15.2
30
36.7
406
40
35.6
541
50
44.5
676
51.4
781
WZ8031E25102VL
WZ8031E25102VL
25
12.5
102
5.4
2.2
13.2
30
30.6
404
40
40.8
539
50
51.0
673
59.3
783
WZ8031E25115VL
WZ8031E25115VL
25
12.5
115
5.4
2.2
11.8
30
34.5
407
40
46.0
543
50
57.5
679
67.2
793
WZ8031E25127VL
WZ8031E25127VL
25
12.5
127
5.4
2.2
10.6
30
38.1
404
40
50.8
538
50
63.5
673
74.4
789
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청