SSI Straight interlocks - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/ssi.prj},{NB=SSI75},{REF=SSI75},{REFOLD=SSI 75},{A=75},{B=25},{C=50},{D=16.5},{D1=10.5},{E=18},{G=12.5},{H1=14.0},{H=15.0},{J=1.5},{K=12},{L=36.0},{T=19},{M=M10},{N=20},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
E
Length
[mm]
G
Height
[mm]
H1
Length h
[mm]
H
Length
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Height
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
Height
[mm]
SSI50
SSI50
50
17
30
10.5
6.5
11
8.0
8.5
9.5
1.5
8
21.5
16
M6
15
SSI75
SSI75
75
25
50
16.5
10.5
18
12.5
14.0
15.0
1.5
12
36.0
19
M10
20
SSI100
SSI100
100
35
65
16.5
10.5
22
15.0
20.0
21.0
1.5
12
45.0
19
M10
20
SSI125
SSI125
125
45
65
16.5
10.5
22
20.5
20.0
21.0
1.5
12
45.0
25
M10
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청