SM Socket head countersunk screws - DME - DIN 7991-8.8
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/sm.prj},{NB=SM612},{REF=SM612},{REFOLD=SM 6 x 12},{D=M6},{L=12},{K=3.3},{S=4.0},{D2=12},{NDM=6.000},{P=1.000},{V1=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
Length k
[mm]
S
Width Across Flats s
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
SM310
SM310
M3
10
1.7
2.0
6
SM312
SM312
M3
12
1.7
2.0
6
SM316
SM316
M3
16
1.7
2.0
6
SM320
SM320
M3
20
1.7
2.0
6
SM325
SM325
M3
25
1.7
2.0
6
SM330
SM330
M3
30
1.7
2.0
6
SM48
SM48
M4
8
2.3
2.5
8
SM410
SM410
M4
10
2.3
2.5
8
SM412
SM412
M4
12
2.3
2.5
8
SM416
SM416
M4
16
2.3
2.5
8
SM420
SM420
M4
20
2.3
2.5
8
SM425
SM425
M4
25
2.3
2.5
8
SM430
SM430
M4
30
2.3
2.5
8
SM510
SM510
M5
10
2.8
3.0
10
SM512
SM512
M5
12
2.8
3.0
10
SM516
SM516
M5
16
2.8
3.0
10
SM520
SM520
M5
20
2.8
3.0
10
SM525
SM525
M5
25
2.8
3.0
10
SM530
SM530
M5
30
2.8
3.0
10
SM540
SM540
M5
40
2.8
3.0
10
SM610
SM610
M6
10
3.3
4.0
12
SM612
SM612
M6
12
3.3
4.0
12
SM616
SM616
M6
16
3.3
4.0
12
SM620
SM620
M6
20
3.3
4.0
12
SM625
SM625
M6
25
3.3
4.0
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청