IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/is_610.prj},{NB=IS610M12025},{REF=IS610M12025},{REFOLD=IS 610 - M 12 x 25},{D=M12},{L=25},{DK=18.0},{K=12},{S=10.0},{NDM=12.000},{P=1.750},{V1=131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
DK
Diameter dk
[mm]
K
Length k
[mm]
S
Width Across Flats s
[mm]
IS610M03010
IS610M03010
M3
10
5.5
3
2.5
IS610M03012
IS610M03012
M3
12
5.5
3
2.5
IS610M03016
IS610M03016
M3
16
5.5
3
2.5
IS610M03020
IS610M03020
M3
20
5.5
3
2.5
IS610M03025
IS610M03025
M3
25
5.5
3
2.5
IS610M04006
IS610M04006
M4
6
7.0
4
3.0
IS610M04008
IS610M04008
M4
8
7.0
4
3.0
IS610M04010
IS610M04010
M4
10
7.0
4
3.0
IS610M04012
IS610M04012
M4
12
7.0
4
3.0
IS610M04014
IS610M04014
M4
14
7.0
4
3.0
IS610M04016
IS610M04016
M4
16
7.0
4
3.0
IS610M04018
IS610M04018
M4
18
7.0
4
3.0
IS610M04020
IS610M04020
M4
20
7.0
4
3.0
IS610M04022
IS610M04022
M4
22
7.0
4
3.0
IS610M04025
IS610M04025
M4
25
7.0
4
3.0
IS610M04030
IS610M04030
M4
30
7.0
4
3.0
IS610M04035
IS610M04035
M4
35
7.0
4
3.0
IS610M04040
IS610M04040
M4
40
7.0
4
3.0
IS610M05006
IS610M05006
M5
6
8.5
5
4.0
IS610M05010
IS610M05010
M5
10
8.5
5
4.0
IS610M05012
IS610M05012
M5
12
8.5
5
4.0
IS610M05014
IS610M05014
M5
14
8.5
5
4.0
IS610M05016
IS610M05016
M5
16
8.5
5
4.0
IS610M05020
IS610M05020
M5
20
8.5
5
4.0
IS610M05022
IS610M05022
M5
22
8.5
5
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청