DYM Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dym.prj},{NB=DYM 08/200*(290.25)},{REF=DYM 08/200*},{INFO=*, text},{L=29},{D1=8},{D2=6},{L1=80},{L2=9},{L3=10},{S=0.25},{M=M5 X 0,8},{PSTOL=0.010},{VER=3.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{NDM1=2.300},{KDM1=1.993},{KDR1=2.029},{D=4.560},{SP=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
DYM 06/200*(220.2)
DYM 06/200*
6
4
80
6
6
M3 X 0,5
DYM 08/200*(290.25)
DYM 08/200*
8
6
80
9
10
M5 X 0,8
DYM 10/200*(320.35)
DYM 10/200*
10
7
80
10
12
M6 X 1
DYM 12/200*(390.35)
DYM 12/200*
12
9
120
13
16
M8 X 1
DYM 16/200*(390.35)
DYM 16/200*
16
12
120
13
16
M10 X 1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청