Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/s.prj},{NB=S6510100},{REF=S6510100},{REFOLD=S 6510 - 100},{SIZE=6510},{L1=100},{L11=100},{L2=45},{R=0.5},{K=5},{D2=16},{D1=10},{D=6.5},{V1=159}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
D
Diameter d (H5)
[mm]
S15360
S15360
60
30
0.3
3
6
3
1.5
S15375
S15375
75
30
0.3
3
6
3
1.5
S15380
S15380
80
30
0.3
3
6
3
1.5
S15395
S15395
95
30
0.3
3
6
3
1.5
S153100
S153100
100
30
0.3
3
6
3
1.5
S153110
S153110
110
30
0.3
3
6
3
1.5
S153125
S153125
125
30
0.3
3
6
3
1.5
S153150
S153150
150
30
0.3
3
6
3
1.5
S16375
S16375
75
30
0.3
3
6
3
1.6
S163100
S163100
100
30
0.3
3
6
3
1.6
S163125
S163125
125
30
0.3
3
6
3
1.6
S163150
S163150
150
30
0.3
3
6
3
1.6
S17375
S17375
75
30
0.3
3
6
3
1.7
S173100
S173100
100
30
0.3
3
6
3
1.7
S173125
S173125
125
30
0.3
3
6
3
1.7
S173150
S173150
150
30
0.3
3
6
3
1.7
S18375
S18375
75
30
0.3
3
6
3
1.8
S183100
S183100
100
30
0.3
3
6
3
1.8
S183125
S183125
125
30
0.3
3
6
3
1.8
S183150
S183150
150
30
0.3
3
6
3
1.8
S2475
S2475
75
35
0.3
3
8
4
2.0
S24100
S24100
100
35
0.3
3
8
4
2.0
S24125
S24125
125
35
0.3
3
8
4
2.0
S24150
S24150
150
35
0.3
3
8
4
2.0
S24170
S24170
170
35
0.3
3
8
4
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청