카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ROHRflex DUO PA 6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/rrf_d_pa6.prj},{NB=50DUO-48N},{ART=0269.202.043},{CODE=50DUO-48N},{AUS=black},{DES=Tubo ROHRflex-DUO PA6 43,9x53,9 AD54,5 Nero},{AD=54.5},{IDAD=43.9 x 53.9},{BRS=140},{BRD=420},{PS=25},{GEW=0.270},{FI=43.9},{FA=53.9},{A=4.3},{B=2.8},{SMIN=0.45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
50DUO-07N
50DUO-07N
Black
ROHRflex-DUO PA6 5,6x10,3...
10.0
5.6 x 10.3
30
90
50
0.030
50DUO-10N
50DUO-10N
Black
ROHRflex-DUO PA6 8,5x13,3...
13.0
8.5 x 13.3
35
110
50
0.040
50DUO-12N
50DUO-12N
Black
ROHRflex-DUO PA6 11,0x16,...
15.8
11.0 x 16.0
40
120
50
0.060
50DUO-17N
50DUO-17N
Black
ROHRflex-DUO PA6 15,1x21,...
21.2
15.1 x 21.3
55
170
50
0.070
0269.202.019
0269.202.019
Black
ROHRflex-DUO PA6 19,1x25,...
-
19.1 x 25.6
75
230
50
0.100
50DUO-23N
50DUO-23N
Black
ROHRflex-DUO PA6 21,9x28,...
28.5
21.9 x 28.5
95
290
50
0.110
0269.202.024
0269.202.024
Black
ROHRflex-DUO PA6 24,0x31,...
-
24.0 x 31.7
110
330
25
0.130
50DUO-29N
50DUO-29N
Black
ROHRflex-DUO PA6 27,2x35,...
34.5
27.2 x 35.0
120
360
25
0.160
50DUO-36N
50DUO-36N
Black
ROHRflex-DUO PA6 32,0x42,...
42.5
32.0 x 42.5
135
410
25
0.200
50DUO-48N
50DUO-48N
Black
ROHRflex-DUO PA6 43,9x53,...
54.5
43.9 x 53.9
140
420
25
0.270
50DUO-65N
50DUO-65N
Black
ROHRflex-DUO PA6 62,2x79,...
79.0
62.2 x 79.0
200
600
10
0.540
0269.202.106
0269.202.106
Black
ROHRflex-DUO PA6 5,6x10,3...
10.0
5.6 x 10.3
30
90
10
0.030
0269.202.108
0269.202.108
Black
ROHRflex-DUO PA6 8,5x13,3...
13.0
8.5 x 13.3
35
110
10
0.040
0269.202.110
0269.202.110
Black
ROHRflex-DUO PA6 11,0x16,...
15.8
11.0 x 16.0
40
120
10
0.060
0269.202.114
0269.202.114
Black
ROHRflex-DUO PA6 15,1x21,...
21.2
15.1 x 21.3
55
170
10
0.070
0269.202.120
0269.202.120
Black
ROHRflex-DUO PA6 21,9x28,...
28.5
21.9 x 28.5
95
290
10
0.110
0269.202.126
0269.202.126
Black
ROHRflex-DUO PA6 27,2x35,...
34.5
27.2 x 35.0
120
360
5
0.160
0269.202.132
0269.202.132
Black
ROHRflex-DUO PA6 32,0x42,...
42.5
32.0 x 42.5
135
410
5
0.200
0269.202.143
0269.202.143
Black
ROHRflex-DUO PA6 43,9x53,...
54.5
43.9 x 53.9
140
420
5
0.270
0269.202.161
0269.202.161
Black
ROHRflex-DUO PA6 62,2x79,...
79.0
62.2 x 79.0
200
600
5
0.540
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청