카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQK-PA - Material (PA), IP code IP68/IP69K
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqk
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqk/rqk_pa.prj},{NB=5030-23NPA},{AUS=1},{AD2=28.5},{IDNR=},{AD1=28.5},{B1=37.0},{B2=37.0},{I=23.5},{D=90.0},{PS=10},{GEW=3.58},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD2
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD1
[mm]
B1
Outer
[mm]
B2
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
D
Total length
[mm]
PS
Packet/Units
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5030-17NPA
5030-17NPA
Connector Joint-PA AD 21,...
21.2
21.2
29.5
29.5
17.0
82.0
10
2.60
5030-23NPA
5030-23NPA
Connector Joint-PA AD 28,...
28.5
28.5
37.0
37.0
23.5
90.0
10
3.58
5030-29NPA
5030-29NPA
Connector Joint-PA AD 34,...
34.5
34.5
44.0
44.0
30.0
96.0
10
4.70
5030-36NPA
5030-36NPA
Connector Joint-PA AD 42,...
42.5
42.5
63.0
57.0
36.5
148.0
10
11.20
5030-48NPA
5030-48NPA
Connector Joint-PA AD 54,...
54.5
54.5
73.0
67.5
45.0
174.0
10
19.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청