카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
V-block jaws - two-point contact - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0149_asmtab.prj},{NB=306915},{BEST=306915},{WS=Aluminium hartbeschichtet},{BACKENB=7,5},{LUMFANG=eine Prismenbacke und eine gerade Spannbacke},{SPANND=8-50 mm},{B=80},{B1=55},{B2=7.5},{D=6.5},{H=76},{H1=16.5},{L=22},{L1=27},{PPATH=dk0149_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
BACKENB
Jaw width
[mm]
LUMFANG
Scope of delivery
ⁿ/ₐ
SPANND
Clamping diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
B2
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
306915
306915
Aluminium hartbeschichtet
7,5
1 prism jaw and 1 straigh...
8-50 mm
80
55
7.5
6.5
76
16.5
22
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청