카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
15 mm precision vice - -
dk Fixturing systems
Clamping systems for contour and surface metrology
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannsysteme_f_kontur_u_oberfachenmesstechnik/dk0091.prj},{NB=2709000},{BEST=270900},{AUSF=SWA 5},{BACKENB=15},{SPANNW=0},{B=-},{B1=15},{H=27},{H1=19},{L=-},{L1=50},{WS=Messing},{BS=Infotext},{XA=12.000},{TYP=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
BACKENB
Jaw width
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
2709100
270910
SWA 39
15
60
15
61
19
60
50
Brass
2709150
270915
SWA 39
15
60
15
61
19
60
50
Stainless steel
2709000
270900
SWA 5
15
-
15
27
19
-
50
Brass
2709050
270905
SWA 5
15
-
15
27
19
-
50
Stainless steel
2709200
270920
2 x M 4
15
-
15
15
15
-
50
Brass
2709250
270925
2 x M 4
15
-
15
15
15
-
50
Stainless steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청