카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
6-141 - Adjustable Clamping Levers
Dirak
Latches
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/verschluesse/6_141_asmtab.prj},{NB=214-9102.00-00620},{BESTNR=214-9102.00-00620},{AUS=Verstellbarer Klemmhebel mit Gewindestift},{M=M6},{L=45},{L1=20},{D=12},{D1=15},{H=29},{H1=34},{H2=37},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2016/assemblies/6_141_asmtpl.prj},{VERS=6},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
214-9101.00-00000
214-9101.00-00000
Adjustable clamping lever...
M5
45
0
12
15
29
34
37
214-9102.00-00000
214-9102.00-00000
Adjustable clamping lever...
M6
45
0
12
15
29
34
37
214-9103.00-00000
214-9103.00-00000
Adjustable clamping lever...
M8
65
0
16
20
36
45
48
214-9104.00-00000
214-9104.00-00000
Adjustable clamping lever...
M10
80
0
19
23
46
56
59
214-9101.00-00510
214-9101.00-00510
Adjustable clamping lever...
M5
45
10
12
15
29
34
37
214-9102.00-00620
214-9102.00-00620
Adjustable clamping lever...
M6
45
20
12
15
29
34
37
214-9102.00-00625
214-9102.00-00625
Adjustable clamping lever...
M6
45
25
12
15
29
34
37
214-9103.00-00820
214-9103.00-00820
Adjustable clamping lever...
M8
65
20
16
20
36
45
48
214-9103.00-00825
214-9103.00-00825
Adjustable clamping lever...
M8
65
25
16
25
36
45
48
214-9103.00-00830
214-9103.00-00830
Adjustable clamping lever...
M8
65
30
16
20
36
45
48
214-9104.00-01020
214-9104.00-01020
Adjustable clamping lever...
M10
80
20
19
23
46
56
59
214-9104.00-01025
214-9104.00-01025
Adjustable clamping lever...
M10
80
25
19
23
46
56
59
214-9104.00-01030
214-9104.00-01030
Adjustable clamping lever...
M10
80
30
19
23
46
56
59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청