피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DKB200-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:33.00mm,M10,600V,230A
DINKLE
NEMA Terminal Blocks
Panel Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/nema20terminal20blocks/panel20mounting/dkb200-xxpck.prj},{NB=DKB200-06PCK},{NAME=DKB200-06PCK},{PREVIEW=../../_pool_/65/a7/dkb200-xxpck.png},{PTCY=Panel Mounting},{PH=33.00},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=236},{WH=85.7},{HH=49.2},{CTDM=6},{NROFPS=06P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PC},{IGMLGP=Ⅲa},{UL94FR=V2},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Ni PLATED},{RDVE=1000},{RDCT=232},{RDVE3_3=1000},{RIV3_3=8},{RV_UL_CUL_B=600},{RC_UL_CUL_B=230},{RV_UL_CUL_C=600},{RC_UL_CUL_C=230},{MIN_WCAT_UL_CUL=8},{MAX_WCAT_UL_CUL=4/0},{MIN_SWCAT_UL_CUL=8},{MAX_SWCAT_UL_CUL=4/0},{SRSE=PH4},{TT_MIN=4},{TT_MAX=5},{SGLH=The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer},{MGRL=/},{GGCN=NO},{BOTHP=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTCY
Product Category
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
CNMD
Connection method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
NROFPS
Number of poles
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
RV_UL_CUL_C
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
[V]
RC_UL_CUL_C
Rated Current (UL/CUL Group C)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
Min. wire connection acc. to UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
Max. wire connection acc. to UL/CUL
[AWG]
MIN_SWCAT_UL_CUL
Min. solid wire connection acc. to UL/CUL
[AWG]
MAX_SWCAT_UL_CUL
Max. solid wire connection acc. to UL/CUL
[AWG]
SRSE
Screwdriver size
ⁿ/ₐ
TT_MIN
Tightening torque min
[N.m]
TT_MAX
Tightening torque max
[N.m]
SGLH
Stripping Length
[mm]
MGRL
Mounting rail
ⁿ/ₐ
GGCN
Grounding connection
ⁿ/ₐ
BOTHP
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
IEC_A
IEC Approval
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
DKB200-01PCK
DKB200-01PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
71
85.7
49.2
1
01P
1
2
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-02PCK.
DKB200-02PCK.
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
104
85.7
49.2
2
02P
1
4
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-03PCK
DKB200-03PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
137
85.7
49.2
3
03P
1
6
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-04PCK
DKB200-04PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
170
85.7
49.2
4
04P
1
8
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-05PCK
DKB200-05PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
203
85.7
49.2
5
05P
1
10
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-06PCK
DKB200-06PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
236
85.7
49.2
6
06P
1
12
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-07PCK
DKB200-07PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
269
85.7
49.2
7
07P
1
14
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-08PCK
DKB200-08PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
302
85.7
49.2
8
08P
1
16
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-09PCK
DKB200-09PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
335
85.7
49.2
9
09P
1
18
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-10PCK
DKB200-10PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
368
85.7
49.2
10
10P
1
20
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-11PCK
DKB200-11PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
401
85.7
49.2
11
11P
1
22
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
DKB200-12PCK
DKB200-12PCK
Panel Mounting
33.00
BLACK (default)
Screw Connection
434
85.7
49.2
12
12P
1
24
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Ni PLATED
1000
232
1000
8
600
230
600
230
8
4/0
8
4/0
PH4
4
5
The stripping length depe...
/
NO
YES
125
-40
YES
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청