LI 12TU - High efficiency air-to-water heat pump for indoor installation. 12 kW heat output.
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water internal
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_internal/li_12tu.prj},{NB=LI 12TU-364070(architecture200)},{TYP=LI 12TU},{ARTNR=364070},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=4100},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=2},{PLHWT=27300},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=-},{NC2=4.1},{GW=270},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput min.
[m3/h]
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current A2 / W35
[A]
NC2
Nominal current A7 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
LI 12TU-364070
LI 12TU
364070
4100
G
'1 ¼
2
27300
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
-
4.1
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청