카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
WC - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/radial_seals/radial_shaft_seals/wc_asmtab.prj},{NB=WC 67018209 85 130 13 (0)},{ARTIKELNR=67018209},{D1=85.00},{D2=130.00},{NUT=0},{B=13.00},{H1=9.60},{H2=7.600},{H3=0.400},{H4=3.500},{H5=1.200},{H6=0.700},{H7=1.500},{P1=3.700},{P2=2.000},{P3=2.700},{R1=1.500},{R2=0.500},{R3=1.000},{R4=0.300},{R5=0.300},{A=27.000},{PROFIL=22.500},{PPATH=wc/wc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
WC 67038739 15 30 10
67038739
15.00
30.00
10.00
WC 67016862 16 32 10
67016862
16.00
32.00
10.00
WC 67038738 16 30 10
67038738
16.00
30.00
10.00
WC 67016941 20 35 10
67016941
20.00
35.00
10.00
WC 67016957 20 40 10
67016957
20.00
40.00
10.00
WC 67016962 20 42 10
67016962
20.00
42.00
10.00
WC 67016972 20 47 10
67016972
20.00
47.00
10.00
WC 67016976 20 52 10
67016976
20.00
52.00
10.00
WC 67016997 22 40 10
67016997
22.00
40.00
10.00
WC 67017013 23 40 10
67017013
23.00
40.00
10.00
WC 49383140 25 40 10
49383140
25.00
40.00
10.00
WC 49383142 25 47 10
49383142
25.00
47.00
10.00
WC 49416010 25 42 10
49416010
25.00
42.00
10.00
WC 67017048 25 40 9
67017048
25.00
40.00
9.00
WC 67017065 25 45 10
67017065
25.00
45.00
10.00
WC 67017081 25 50 10
67017081
25.00
50.00
10.00
WC 67017088 25 52 9
67017088
25.00
52.00
9.00
WC 67017091 25 52 10
67017091
25.00
52.00
10.00
WC 67017095 25 52 12
67017095
25.00
52.00
12.00
WC 67017099 25 62 10
67017099
25.00
62.00
10.00
WC 67017100 25 62 12
67017100
25.00
62.00
12.00
WC 67184940 25 42 10
67184940
25.00
42.00
10.00
WC 67185265 25 47 10
67185265
25.00
47.00
10.00
WC 67204992 25 47 9
67204992
25.00
47.00
9.00
WC 67060833 25.4 44.45 9....
67060833
25.40
44.45
9.52
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청