카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
AE41 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/wipers/ae41_asmtab.prj},{NB=AE41 67189304 54 62 7(0)},{ARTIKELNR=67189304},{D=54.0},{D1=62.0},{NUT=0.000},{D2=60.0},{L1=4.0},{H=7.0},{PPATH=ae41/ae41_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
AE41 67188634 4 12 7
67188634
4.0
12.0
10.0
4.0
7.0
AE41 67188635 8 16 7
67188635
8.0
16.0
14.0
4.0
7.0
AE41 67194051 10 18 7
67194051
10.0
18.0
16.0
4.0
7.0
AE41 67189319 12 20 7
67189319
12.0
20.0
18.0
4.0
7.0
AE41 67188736 14 22 7
67188736
14.0
22.0
20.0
4.0
7.0
AE41 67195342 15 23 7
67195342
15.0
23.0
21.0
4.0
7.0
AE41 67188275 16 24 7
67188275
16.0
24.0
22.0
4.0
7.0
AE41 67188853 18 26 7
67188853
18.0
26.0
24.0
4.0
7.0
AE41 67188200 20 28 7
67188200
20.0
28.0
26.0
4.0
7.0
AE41 67192047 22 30 7
67192047
22.0
30.0
28.0
4.0
7.0
AE41 67188632 24 32 7
67188632
24.0
32.0
30.0
4.0
7.0
AE41 67188895 25 33 7
67188895
25.0
33.0
31.0
4.0
7.0
AE41 49381533 25 34 8
49381533
25.0
34.0
32.0
5.0
8.0
AE41 67189854 26 34 7
67189854
26.0
34.0
32.0
4.0
7.0
AE41 67188854 28 36 7
67188854
28.0
36.0
34.0
4.0
7.0
AE41 67188201 30 38 7
67188201
30.0
38.0
36.0
4.0
7.0
AE41 67188678 32 40 7
67188678
32.0
40.0
38.0
4.0
7.0
AE41 67189752 33 41 7
67189752
33.0
41.0
39.0
4.0
7.0
AE41 67189214 34 42 7
67189214
34.0
42.0
40.0
4.0
7.0
AE41 67188896 35 43 7
67188896
35.0
43.0
41.0
4.0
7.0
AE41 67188435 36 44 7
67188435
36.0
44.0
42.0
4.0
7.0
AE41 67188427 38 46 7
67188427
38.0
46.0
44.0
4.0
7.0
AE41 67188557 40 48 7
67188557
40.0
48.0
46.0
4.0
7.0
AE41 67188923 40 50 8.5
67188923
40.0
50.0
48.0
5.0
8.5
AE41 67188437 42 50 7
67188437
42.0
50.0
48.0
4.0
7.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청