카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
AD48 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/double_wipers/ad48_asmtab.prj},{NB=AD48 67090167 50 60.6 6.8(0)},{ARTIKELNR=67090167},{D=50.0},{D1=60.6},{NUT=0},{D2=53.0},{L1=5.3},{H=6.8},{PPATH=ad48/ad48_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
AD48 67173675 10 16.6 4.8
67173675
10.0
16.6
13.0
3.8
4.8
AD48 67072880 12 18.6 4.8
67072880
12.0
18.6
15.0
3.8
4.8
AD48 67084060 14 20.6 4.8
67084060
14.0
20.6
17.0
3.8
4.8
AD48 67084114 18 24.6 4.8
67084114
18.0
24.6
21.0
3.8
4.8
AD48 67148580 20 26 4.8
67148580
20.0
26.0
22.5
4.0
4.8
AD48 67087331 20 28.6 6.8
67087331
20.0
28.6
23.0
5.3
6.8
AD48 67088972 22 28.6 4.8
67088972
22.0
28.6
25.0
3.8
4.8
AD48 67173669 22 30.6 6.8
67173669
22.0
30.6
25.0
5.3
6.8
AD48 67088973 25 31.6 4.8
67088973
25.0
31.6
28.0
3.8
4.8
AD48 67173670 25 33.6 6.8
67173670
25.0
33.6
28.0
5.3
6.8
AD48 67088974 28 36 5.8
67088974
28.0
36.0
31.0
5.0
5.8
AD48 67087361 28 36.6 6.8
67087361
28.0
36.6
31.0
5.3
6.8
AD48 67088975 30 38 5.8
67088975
30.0
38.0
33.0
5.0
5.8
AD48 67173666 30 38.6 6.8
67173666
30.0
38.6
33.0
5.3
6.8
AD48 67088976 32 40 5.8
67088976
32.0
40.0
35.0
5.0
5.8
AD48 67087372 32 40.6 6.8
67087372
32.0
40.6
35.0
5.3
6.8
AD48 67081547 35 43.6 6.8
67081547
35.0
43.6
38.0
5.3
6.8
AD48 67088977 36 44 5.8
67088977
36.0
44.0
39.0
5.0
5.8
AD48 67090166 36 44.6 6.8
67090166
36.0
44.6
39.0
5.3
6.8
AD48 67088978 40 48 5.8
67088978
40.0
48.0
43.0
5.0
5.8
AD48 67087374 40 48.6 6.8
67087374
40.0
48.6
43.0
5.3
6.8
AD48 67088979 45 53 5.8
67088979
45.0
53.0
48.0
5.0
5.8
AD48 67087380 45 53.6 6.8
67087380
45.0
53.6
48.0
5.3
6.8
AD48 67090165 45 55.6 6.8
67090165
45.0
55.6
48.0
5.3
6.8
AD48 67196932 46 54.6 6.8
67196932
46.0
54.6
49.0
5.3
6.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청