카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Low-Rise Pedestal (MS1) - Stainless steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/low_rise_pedestal_ms1_st_asmtab.prj},{NB=Low-Rise Pedestal (MS1)_304 AFD63I(00S)},{CODEX=AFD63I},{MAT=304 stainles steel},{ACCMAT=St},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=63},{TG=56.5},{TG2=28.25},{AH=50},{R2=22.5},{AB=10.0},{AO=13},{AU=32},{TR=50},{AT=5},{S=M8X20},{NDM=8},{SL=20},{P=1.250},{DK=13},{L7=35},{E=75},{PPATH=../iso15552_accessories/low_rise_pedestal_ms1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
TG2
[mm]
AH
[mm]
R2
[mm]
AB
ØAB
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
TR
[mm]
AT
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
E
[mm]
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD32I00S
304 stainles steel
32
32.5
16.25
32
15.0
7.0
11
24
32
4
M6X16
30
45
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD40I00S
304 stainles steel
40
38.0
19.00
36
17.5
10.0
8
28
36
4
M6X16
30
52
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD50I00S
304 stainles steel
50
46.5
23.25
45
20.0
10.0
15
32
45
5
M8X20
36
65
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD63I00S
304 stainles steel
63
56.5
28.25
50
22.5
10.0
13
32
50
5
M8X20
35
75
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD80I00S
304 stainles steel
80
72.0
36.00
63
22.5
12.0
14
41
63
6
M10X20
47
95
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD100I00S
304 stainles steel
100
89.0
44.50
71
27.5
14.5
16
41
75
6
M10X20
53
115
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD125I00S
304 stainles steel
125
110.0
55.00
90
30.0
16.5
25
45
90
8
M12X25
70
140
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD160I00S
304 stainles steel
160
140.0
70.00
115
32.5
18.5
15
60
115
10
M16X30
100
180
Low-Rise Pedestal (MS1)_3...
AFD200I00S
304 stainles steel
200
175.0
87.50
135
37.5
24.0
30
70
135
12
M16X30
109
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청