TWCL IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/twcl_ip67.prj},{NB=TWCL_IP67-M16B},{TYPE=M},{THREAD=M20 X 1.5},{SIZE=16},{COLOR=B},{S=20.0},{L1=13.000},{L2=59.0},{L=66.000},{PH1=15.2},{PHD=30},{SW=28.0},{SX=20.000},{SIZEX=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
관접속구경
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
TWCL-G10B
G
G1/2"
10
20.9
13.000
51.0
62.000
15.2
25
19.8
TWCL-G12B
G
G1/2"
12
20.9
13.000
51.0
60.000
15.2
25
22.7
TWCL-G16B
G
G1/2"
16
20.9
13.000
59.0
66.000
15.2
30
28.0
TWCL-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
13.000
51.0
62.000
7.7
25
19.8
TWCL-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
13.000
51.0
60.000
12.0
25
22.7
TWCL-M202B
M
M20 X 1.5
12
20.0
13.000
51.0
60.000
14.4
25
22.7
TWCL-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
13.000
59.0
66.000
15.2
30
28.0
TWCL-P9B
P
Pg09
10
15.2
13.000
51.0
62.000
10.6
25
19.8
TWCL-P110B
P
Pg11
10
18.6
13.000
51.0
62.000
13.7
25
19.8
TWCL-P130B
P
Pg13.5
10
20.4
13.000
51.0
62.000
15.0
25
19.8
TWCL-P11B
P
Pg11
12
18.6
13.000
51.0
60.000
13.7
25
22.7
TWCL-P132B
P
Pg13.5
12
20.4
13.000
51.0
60.000
15.0
25
22.7
TWCL-P162B
P
Pg16
12
22.5
13.000
51.0
60.000
17.5
25
22.7
TWCL-P136B
P
Pg13.5
16
20.4
13.000
59.0
66.000
15.0
30
28.0
TWCL-P16B
P
Pg16
16
22.5
13.000
59.0
66.000
17.5
30
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청