TWC IP68 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/twc_ip67.prj},{NB=TWC_IP68-M28B},{TYPE=M},{THREAD=M32 X 1.5},{SIZE=28},{COLOR=B},{S=32.0},{L1=15.000},{L2=75.0},{L=96.000},{PH1=26.2},{PHD=47},{SW=43.0},{SX=32.000},{SIZEX=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
관접속구경
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
TWC-G10B
G
G1/2"
10
20.9
13.000
51.0
62.000
15.2
25
19.8
TWC-G12B
G
G1/2"
12
20.9
13.000
51.0
60.000
15.2
25
22.7
TWC-G16B
G
G1/2"
16
20.9
13.000
59.0
66.000
15.2
30
28.0
TWC-G22B
G
G3/4"
22
26.4
15.000
67.0
81.000
19.4
41
37.5
TWC-G28B
G
G1"
28
33.2
15.000
75.0
96.000
26.2
47
43.0
TWC-G368B
G
G1 1/4"
28
41.9
15.000
75.0
96.000
30.0
47
43.0
TWC-G36B
G
G1 1/4"
36
41.9
19.000
95.0
119.000
34.5
56
52.2
TWC-G42B
G
G1 1/2"
48
47.8
19.000
110.0
141.000
40.8
68
64.1
TWC-G48B
G
G2"
48
59.6
19.000
110.0
141.000
49.8
68
64.1
TWC-M107B
M
M12 X 1.5
7
12.0
11.000
31.0
41.000
9.3
17
14.2
TWC-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
13.000
51.0
62.000
7.7
25
19.8
TWC-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
13.000
51.0
60.000
12.0
25
22.7
TWC-M202B
M
M20 X 1.5
12
20.0
13.000
51.0
60.000
14.4
25
22.7
TWC-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
13.000
59.0
66.000
15.2
30
28.0
TWC-M22B
M
M25 X 1.5
22
25.0
15.000
67.0
81.000
19.4
41
37.5
TWC-M28B
M
M32 X 1.5
28
32.0
15.000
75.0
96.000
26.2
47
43.0
TWC-M36B
M
M40 X 1.5
36
40.0
19.000
95.0
119.000
34.5
56
52.2
TWC-M48B
M
M50 X 1.5
48
50.0
19.000
110.0
141.000
44.0
68
64.1
TWC-P77B
P
Pg07
7
12.5
11.000
31.0
41.000
9.5
17
14.2
TWC-P97B
P
Pg09
7
15.2
11.000
31.0
41.000
10.6
17
14.2
TWC-P9B
P
Pg09
10
15.2
13.000
51.0
62.000
10.6
25
19.8
TWC-P110B
P
Pg11
10
18.6
13.000
51.0
62.000
13.7
25
19.8
TWC-P130B
P
Pg13.5
10
20.4
13.000
51.0
62.000
15.0
25
19.8
TWC-P11B
P
Pg11
12
18.6
13.000
51.0
60.000
13.7
25
22.7
TWC-P132B
P
Pg13.5
12
20.4
13.000
51.0
60.000
15.0
25
22.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청