카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
NW / KF blade with flexible tube SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Flexible Tube / Bellows
Blade with Flexible Tube
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/flexible_tube_bellows/blade_with_flexible_tube/nw_kf_blade_flexible_tube_sus_asmtab.prj},{NB=NW25FXB3000},{CNSORDERNO=NW25FXB3000},{PC=23466},{STD=NW/KF25},{NW=25},{A=40},{C=31.5},{D=25.4},{E=38},{L=3000},{L1=2960},{FB=60},{RVV=2.7},{PPATH=nw_kf_blade_flexible_tube_sus_parts/nw_kf_blade_flexible_tube_sus_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
Length
[mm]
L1
[mm]
FB
Fixed bending radius
[mm]
RVV
Reference-voltage value
[MPa]
NW16FXB250
NW16FXB250
20645
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
250
210
35
3.4
NW16FXB500
NW16FXB500
20925
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
500
460
35
3.4
NW16FXB750
NW16FXB750
20926
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
750
710
35
3.4
NW16FXB1000
NW16FXB1000
20927
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
1000
960
35
3.4
NW16FXB1500
NW16FXB1500
20928
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
1500
1460
35
3.4
NW16FXB2000
NW16FXB2000
20929
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
2000
1960
35
3.4
NW16FXB2500
NW16FXB2500
23458
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
2500
2460
35
3.4
NW16FXB3000
NW16FXB3000
23460
NW/KF16
30
24.8
20.0
32
3000
2960
35
3.4
NW25FXB250
NW25FXB250
20930
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
250
190
60
2.7
NW25FXB500
NW25FXB500
20646
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
500
440
60
2.7
NW25FXB750
NW25FXB750
20931
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
750
690
60
2.7
NW25FXB1000
NW25FXB1000
20932
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
1000
940
60
2.7
NW25FXB1500
NW25FXB1500
20933
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
1500
1440
60
2.7
NW25FXB2000
NW25FXB2000
20934
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
2000
1940
60
2.7
NW25FXB3000
NW25FXB3000
23466
NW/KF25
40
31.5
25.4
38
3000
2960
60
2.7
NW40FXB250
NW40FXB250
20935
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
250
190
90
2.3
NW40FXB500
NW40FXB500
20936
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
500
440
90
2.3
NW40FXB750
NW40FXB750
20937
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
750
690
90
2.3
NW40FXB1000
NW40FXB1000
20938
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
1000
940
90
2.3
NW40FXB1500
NW40FXB1500
20939
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
1500
1440
90
2.3
NW40FXB2000
NW40FXB2000
20940
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
2000
1940
90
2.3
NW40FXB2500
NW40FXB2500
23470
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
2500
2460
90
2.3
NW40FXB3000
NW40FXB3000
23472
NW/KF40
55
48.2
40.0
57
3000
2960
90
2.3
NW50FXB250
NW50FXB250
20941
NW/KF50
75
59.0
50.0
70
250
190
120
1.5
NW50FXB500
NW50FXB500
20942
NW/KF50
75
59.0
50.0
70
500
440
120
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청