GHG 716 8 - empty enclosure for industrial application
Cooper Crouse-Hinds EU
Terminal Enclosures
Terminal boxes aluminum
GHG 716 Terminal Box Empty Enclosures Industrial Applications
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/d_terminal_enclosures/d_3_terminal_box/d_3_4/ghg716_8_asmtab.prj},{NB=GHG7168101R0001},{IDNR=GHG7168101R0001},{LOD=},{NT=empty enclosure for industrial application},{T1=-},{T2=-},{T3=-},{T4=-20 °C up to +40 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=-},{T10=IP66/ IP67/ IP68 / IP69},{T11=w/o drilling},{T12=-},{T13=Aluminium die-cast},{T14=-},{T15=RAL 7032 pepple grey},{T16=w/o drilling},{SERIES=GHG71},{SIZE=Size 8 (283 x 569 x 110mm)},{PPATH=../assemblies/ghg71_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx-Certificate
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Application
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG7168101R0001
GHG7168101R0001
empty enclosure for indus...
-
-
-
-20 °C up to +40 °C
up to 690 V AC / DC
-
IP66/ IP67/ IP68 / IP69
w/o drilling
-
Aluminium die-cast
-
RAL 7032 pepple grey
w/o drilling
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청