Fig. B3088T - Threaded Base Stand (TOLCO Fig. 316T) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3088t.prj},{NB=B3088T-2X6_PLN},{PN1=B3088T-2},{PN3=B3088T-2},{PS=1/4\" x 6\" x 6\"},{PSMM=(6.3 x 152.4 x 152.4)},{FINISH=PLN},{SPS=2.00000000},{SH=6},{A=0.87500000},{H=0.75000000},{TL=1.50000000},{AWT=785},{AWTKG=(356.1)},{T1=0.250},{D1=6.000},{H2=0.488},{HH=18.000},{LOD=},{DX=2.380},{DI=2.070},{ND=2.3510}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Plate Size
[인치]
PSMM
Plate Size
[mm]
SPS
Stand Pipe Size
[인치]
SPSMM
Stand Pipe Size
[mm]
SHMM
Specify Height
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
H
H Dia.
[인치]
HMM
H Dia.
[mm]
TL
Thread Length
[인치]
TLMM
Thread Length
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
HH
Height
[인치]
B3088T-1X6 PLN
B3088T-1X6 PLN
1/4" x 6" x 6"
(6.3 x 152.4 x 152.4)
1
25
152.4
7/8
22.2
3/4
19.0
1 1/2
38.1
495
(224.5)
18.000
B3088T-1 1/4X6 PLN
B3088T-1 1/4X6 PLN
1/4" x 6" x 6"
(6.3 x 152.4 x 152.4)
1 1/4
32
152.4
7/8
22.2
3/4
19.0
1 1/2
38.1
583
(264.4)
18.000
B3088T-1 1/2X6 PLN
B3088T-1 1/2X6 PLN
1/4" x 6" x 6"
(6.3 x 152.4 x 152.4)
1 1/2
38
152.4
7/8
22.2
3/4
19.0
1 1/2
38.1
649
(294.4)
18.000
B3088T-2X6 PLN
B3088T-2X6 PLN
1/4" x 6" x 6"
(6.3 x 152.4 x 152.4)
2
51
152.4
7/8
22.2
3/4
19.0
1 1/2
38.1
785
(356.1)
18.000
B3088T-2 1/2X6 PLN
B3088T-2 1/2X6 PLN
3/8" x 8" x 8"
(9.5 x 203.2 x 203.2)
2 1/2
64
152.4
1 1/4
31.8
13/16
20.6
1 1/2
38.1
1524
(691.3)
18.000
B3088T-3X6 PLN
B3088T-3X6 PLN
3/8" x 12" x 12"
(9.5 x 304.8 x 304.8)
3
76
152.4
1 1/2
38.1
13/16
20.6
1 1/2
38.1
2624
(1190.2)
18.000
B3088T-4X6 PLN
B3088T-4X6 PLN
1/2" x 12" x 12"
(12.7 x 304.8 x 304.8)
4
102
152.4
1 1/2
38.1
15/16
23.8
2
50.8
3594
(1630.2)
18.000
B3088T-6X6 PLN
B3088T-6X6 PLN
1/2" x 18" x 18"
(12.7 x 457.2 x 457.2)
6
152
152.4
1 1/2
38.1
1 1/8
28.6
2
50.8
7346
(3332.1)
18.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청