B3170CT - Adjustable Swivel Hanger for Copper Tubing (TOLCO Fig. 202)
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3170ct.prj},{NB=B3170CT2_CT},{PS=2.00000000},{PSMM=50},{PSPN1=2},{FINISH=Dura-Copper},{A=3/8-16},{RSH=0.375},{C=2.12500000},{CMM=54.0},{MRL=180},{MRLKN=0.80},{AWT=12},{AWTKG=5.4},{T=0.0478},{LOD=},{H=3.141},{E=0.923},{F=0.461},{G=0.100},{H2=3.141},{I=1.077},{J=1.327},{R=2.156},{R2=0.951},{R3=0.906},{R4=0.094},{ANG=106},{ANG2=106},{HOLE=0.636},{HOLE2=0.531},{W=0.500},{BW=0.625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
Rod Size
ⁿ/ₐ
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
MRL
Max. Rec. Load
[lbs]
MRLKN
Max. Rec. Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3170CT-1/2 CT
B3170CT-1/2 CT
1/2
15
Dura-Copper
3/8-16
2.693
68.4
1 1/8
28.6
1.428
36.3
180
0.80
8
6.6
B3170CT-3/4 CT
B3170CT-3/4 CT
3/4
20
Dura-Copper
3/8-16
2.530
64.3
1 5/16
33.3
1.116
28.3
180
0.80
10
4.5
B3170CT-1 CT
B3170CT-1 CT
1
25
Dura-Copper
3/8-16
2.350
59.7
1 9/16
39.7
0.850
21.6
180
0.80
10
4.5
B3170CT-1 1/4 CT
B3170CT-1 1/4 CT
1 1/4
32
Dura-Copper
3/8-16
2.507
63.7
1 9/16
39.7
0.882
22.4
180
0.80
12
5.4
B3170CT-1 1/2 CT
B3170CT-1 1/2 CT
1 1/2
40
Dura-Copper
3/8-16
2.694
68.4
2
50.8
0.944
24.0
180
0.80
12
5.4
B3170CT-2 CT
B3170CT-2 CT
2
50
Dura-Copper
3/8-16
2.788
70.8
2 1/8
54.0
0.835
21.2
180
0.80
12
5.4
B3170CT-2 1/2 CT
B3170CT-2 1/2 CT
2 1/2
65
Dura-Copper
1/2-13
3.968
100.8
2 9/16
65.1
1.445
36.7
200
0.89
31
24.0
B3170CT-3 CT
B3170CT-3 CT
3
75
Dura-Copper
1/2-13
4.109
104.4
3 3/4
95.2
1.398
35.5
250
1.11
33
14.9
B3170CT-3 1/2 CT
B3170CT-3 1/2 CT
3 1/2
90
Dura-Copper
1/2-13
4.609
117.1
3 1/4
82.5
1.648
41.9
300
1.33
39
17.2
B3170CT-4 CT
B3170CT-4 CT
4
100
Dura-Copper
1/2-13
4.945
125.6
3 9/16
89.6
1.695
43.1
360
1.60
40
18.1
B3170CT-5 CT
B3170CT-5 CT
5
125
Dura-Copper
1/2-13
5.445
138.3
4 5/16
109.5
1.695
43.1
480
2.19
95
43.1
B3170CT-6 CT
B3170CT-6 CT
6
150
Dura-Copper
1/2-13
6.070
154.2
5 3/16
131.8
1.820
46.2
630
2.80
118
53.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청