B3170 - Adjustable Band Hanger (TOLCO Fig. 2)
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3170.prj},{NB=B3170-31/2GLV},{PS=3.50000000},{PSMM=90},{PSPN1=31/2},{FINISH=Pre-Galvanized},{A=1/2-13},{RSH=0.500},{C=3.56250000},{CMM=90.5},{MRL=300},{MRLKN=1.33},{AWT=42},{AWTKG=19.0},{T=0.0600},{LOD=},{H=6.0000},{E=1.1039},{F=0.688},{G=0.063},{I=0.0000},{J=0.0000},{R=4.1250},{R2=1.0626},{R3=1.0626},{R4=0.075},{HOLE=0.5560},{HOLE2=0.5560},{W=0.500},{BW=0.750},{AKN=0.3750},{CKN=0.875},{FKN=0.3906},{GKN=0.687},{HKN=0.125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
Rod Size
ⁿ/ₐ
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
MRL
Max. Rec. Load
[lbs]
MRLKN
Max. Rec. Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3170-2 1/2 GLV
B3170-2 1/2 GLV
2 1/2
65
Pre-Galvanized
1/2-13
3.875
98.4
2 5/8
66.7
1.500
38.1
300
1.33
29
13.1
B3170-3 GLV
B3170-3 GLV
3
75
Pre-Galvanized
1/2-13
4.438
112.7
3 1/8
79.4
1.750
44.4
300
1.33
34
15.4
B3170-3 1/2 GLV
B3170-3 1/2 GLV
3 1/2
90
Pre-Galvanized
1/2-13
4.688
119.1
3 9/16
90.5
1.750
44.4
300
1.33
42
19.0
B3170-4 GLV
B3170-4 GLV
4
100
Pre-Galvanized
5/8-11
4.906
124.6
3 5/8
92.1
1.687
42.9
475
2.11
54
24.5
B3170-5 GLV
B3170-5 GLV
5
125
Pre-Galvanized
5/8-11
5.406
137.3
4 1/8
104.8
1.469
37.3
475
2.11
97
44.0
B3170-6 GLV
B3170-6 GLV
6
150
Pre-Galvanized
3/4-10
6.500
165.1
5 1/16
128.6
2.031
51.6
950
4.22
113
51.2
B3170-8 GLV
B3170-8 GLV
8
200
Pre-Galvanized
3/4-10
8.000
203.2
6 5/16
160.3
2.531
64.3
950
4.22
140
63.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청