Fig. B2400 - Standard Pipe Strap (TOLCO Fig. 2STR) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b2400.prj},{NB=B2400-4ZN},{PN=B2400-4 ZN},{PN1=B2400-4ZN},{PS=4.00000000},{FINISH=Electro-Galvanized/Zinc Plated},{A=9/16},{AMM=14.3},{B=0.688},{T=0.260},{W=1.625},{DL1=1500},{DL1N=(6.67)},{DL2=600},{DL2N=(2.67)},{DL3=450},{DL3N=(2.00)},{AWT=160},{AWTKG=(72.6)},{T1=0.26000},{L1=4.37500},{R=4.50000},{R1=0.25000},{H1=0.56300},{LOD=},{C1=6.37500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
A Bolt Size
[인치]
AMM
A Bolt Size
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
T
[인치]
TMM
T
[mm]
W
[인치]
WMM
W
[mm]
DL1
Design Load 1
[Lbs.]
DL1N
Design Load 1
[kN]
DL2
Design Load 2
[Lbs]
DL2N
Design Load 2
[kN]
DL3
Design Load 3
[Lbs.]
DL3N
Design Load 3
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B2400-1/2 ZN
B2400-1/2 ZN
1/2
12.7
Electro-Galvanized/Zinc P...
5/16
7.9
0.437
11.1
2.812
71.4
10 Ga.
3.4
1.625
41.3
600
(2.67)
150
(.67)
105
(.47)
23
(10.4)
B2400-3/4 ZN
B2400-3/4 ZN
3/4
19.0
Electro-Galvanized/Zinc P...
5/16
7.9
0.437
11.1
3.016
76.6
10 Ga.
3.4
1.625
41.3
600
(2.67)
150
(.67)
105
(.47)
26
(11.8)
B2400-1 ZN
B2400-1 ZN
1
25.4
Electro-Galvanized/Zinc P...
5/16
7.9
0.437
11.1
3.527
89.6
10 Ga.
3.4
1.625
41.3
600
(2.67)
150
(.67)
120
(.53)
31
(14.0)
B2400-11/4 ZN
B2400-11/4 ZN
1 1/4
31.8
Electro-Galvanized/Zinc P...
5/16
7.9
0.437
11.1
3.749
95.2
10 Ga.
3.4
1.625
41.3
600
(2.67)
150
(.67)
120
(.53)
36
(16.3)
B2400-11/2 ZN
B2400-11/2 ZN
1 1/2
38.1
Electro-Galvanized/Zinc P...
5/16
7.9
0.437
11.1
4.062
103.2
10 Ga.
3.4
1.625
41.3
600
(2.67)
150
(.67)
120
(.53)
39
(17.7)
B2400-2 ZN
B2400-2 ZN
2
50.8
Electro-Galvanized/Zinc P...
7/16
11.1
0.688
17.5
5.626
142.9
0.260
6.6
1.625
41.3
1200
(5.34)
480
(2.14)
180
(.80)
93
(42.2)
B2400-21/2 ZN
B2400-21/2 ZN
2 1/2
63.5
Electro-Galvanized/Zinc P...
7/16
11.1
0.688
17.5
6.126
155.6
0.260
6.6
1.625
41.3
1200
(5.34)
480
(2.14)
180
(.80)
106
(48.1)
B2400-3 ZN
B2400-3 ZN
3
76.2
Electro-Galvanized/Zinc P...
7/16
11.1
0.688
17.5
6.751
171.5
0.260
6.6
1.625
41.3
1200
(5.34)
480
(2.14)
300
(1.33)
132
(59.9)
B2400-31/2 ZN
B2400-31/2 ZN
3 1/2
88.9
Electro-Galvanized/Zinc P...
7/16
11.1
0.688
17.5
7.251
184.2
0.260
6.6
1.625
41.3
1200
(5.34)
480
(2.14)
300
(1.33)
151
(68.5)
B2400-4 ZN
B2400-4 ZN
4
101.6
Electro-Galvanized/Zinc P...
9/16
14.3
0.688
17.5
7.751
196.9
0.260
6.6
1.625
41.3
1500
(6.67)
600
(2.67)
450
(2.00)
160
(72.6)
B2400-5 ZN
B2400-5 ZN
5
127.0
Electro-Galvanized/Zinc P...
9/16
14.3
0.688
17.5
8.814
223.9
0.260
6.6
1.625
41.3
1500
(6.67)
600
(2.67)
450
(2.00)
192
(87.1)
B2400-6 ZN
B2400-6 ZN
6
152.4
Electro-Galvanized/Zinc P...
9/16
14.3
0.688
17.5
9.876
250.9
0.260
6.6
1.625
41.3
1500
(6.67)
600
(2.67)
450
(2.00)
219
(99.3)
B2400-8 ZN
B2400-8 ZN
8
203.2
Electro-Galvanized/Zinc P...
9/16
14.3
0.688
17.5
11.876
301.7
0.260
6.6
1.625
41.3
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
297
(134.7)
B2400-10 ZN
B2400-10 ZN
10
254.0
Electro-Galvanized/Zinc P...
9/16
14.3
0.688
17.5
14.001
355.6
0.260
6.6
1.625
41.3
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
465
(210.9)
B2400-12 ZN
B2400-12 ZN
12
304.8
Electro-Galvanized/Zinc P...
9/16
14.3
0.688
17.5
16.001
406.4
0.260
6.6
1.625
41.3
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
560
(254.0)
B2400-14 ZN
B2400-14 ZN
14
355.6
Electro-Galvanized/Zinc P...
15/16
23.8
1.313
33.4
20.376
517.6
0.375
9.5
1.750
44.4
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
761
(345.2)
B2400-16 ZN
B2400-16 ZN
16
406.4
Electro-Galvanized/Zinc P...
15/16
23.8
1.313
33.4
22.376
568.4
0.375
9.5
1.750
44.4
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
861
(390.5)
B2400-18 ZN
B2400-18 ZN
18
457.2
Electro-Galvanized/Zinc P...
15/16
23.8
1.313
33.4
26.126
663.6
0.500
12.7
1.750
44.4
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
1297
(588.3)
B2400-20 ZN
B2400-20 ZN
20
508.0
Electro-Galvanized/Zinc P...
15/16
23.8
1.313
33.4
28.126
714.4
0.500
12.7
1.750
44.4
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
1426
(646.8)
B2400-24 ZN
B2400-24 ZN
24
609.6
Electro-Galvanized/Zinc P...
15/16
23.8
1.313
33.4
32.126
816.0
0.500
12.7
1.750
44.4
2000
(8.90)
800
(3.56)
600
(2.67)
1682
(762.9)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청