DBR Series Support Bases With B42 Channel & Pipe Roller - Dura-Blok Rooftop Supports
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
DURA-BLOK™ Rooftop Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/db_rs/dbr_b42_series_asmtab.prj},{NB=DBR4-6},{PN=DBR4-6},{L=9.60},{BASE=DBP},{A=7.00000},{S=0.50000},{E=0.81200},{RPN=B3126-4 to 6},{BCHWLIN=5\" x 6\" x 9.6\"},{BCHWLMM=127.0 x 152.4 x 243.8},{HEIGHTIN=7.09\"},{HEIGHTMM=180},{WLBS=10.63},{WKG=4.82},{LOADL=500},{LOADK=2.22},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
RPN
Roller Part No.
ⁿ/ₐ
BCHWLIN
Block & Channel - Height x Width x Length
[인치]
BCHWLMM
Block & Channel - Height x Width x Length
[mm]
HEIGHTIN
Height
[인치]
HEIGHTMM
Height
[mm]
WLBS
Wt./Each
[Lbs.]
WKG
Wt./Each
[kg]
LOADL
Load Rating
[Lbs]
LOADK
Load Rating
[kN]
DBR2-31/2
DBR2-31/2
B3126-2 to 3 1/2
5" x 6" x 9.6"
127.0 x 152.4 x 243.8
7.09"
180
5.28
2.39
500
2.22
DBR4-6
DBR4-6
B3126-4 to 6
5" x 6" x 9.6"
127.0 x 152.4 x 243.8
7.09"
180
10.63
4.82
500
2.22
DBR8-10
DBR8-10
B3126-8 to 10
5" x 6" x 20.2"
127.0 x 152.4 x 513.1
8.34"
212
15.99
7.25
1000
4.45
DBR12-14
DBR12-14
B3126-12 to 14
5" x 6" x 20.2"
127.0 x 152.4 x 513.1
9.38"
238
21.34
9.68
1000
4.45
DBR16-20
DBR16-20
B3126-16 to 20
5" x 6" x 20.2"
127.0 x 152.4 x 513.1
9.78"
248
26.70
12.11
1000
4.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청