DW-HD-60x-M30-411 - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
High temperature up to 230°C
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_temperature/dw_hd_60x_m30_411.prj},{NB=DW-HD-603-M30-411},{ORDERNO=220-220-775},{TYPE=DW-HD-603-M30-411},{PR=High temperature},{PF=Classics - Series 600},{H=M30},{OD=10},{C=Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+230},{ER=IP 67},{HSR=M30, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=200},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_H.pdf},{WG=285.1},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-HD-603-M30-411
220-220-775
DW-HD-603-M30-411
High temperature
Classics - Series 600
M30
10
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3...
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
0...+230
IP 67
M30, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
200
Stainless-steel V2A
285.1
85365019
YES
YES
DW-HD-601-M30-411
220-220-796
DW-HD-601-M30-411
High temperature
Classics - Series 600
M30
10
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3...
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
0...+230
IP 67
M30, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
200
Stainless-steel V2A
289.9
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청