V12-58PB-000-NYN - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v12_58pb_000_nyn.prj},{NB=V12-58PB-000-NYN},{ORDERNO=605-001-007},{TYPE=V12-58PB-000-NYN},{PT=Distribution boxes},{CL= 0},{CM=0},{S=M12},{P=None},{PNO=5},{SP=M12, None},{WCS=16 x 0.34 + 3 x 0.75},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-20...+60},{ER=IP 67},{NOS=8},{DBT=Base element without hood},{C=cable},{HS=TPU transparent PA UL 94HB blue},{CEPDF=0},{WG=132.000},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
CL
Cable length
[m]
CM
Cable material
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
WCS
Wire cross-section
[mm^2]
RVR
Rated voltage range
[V]
CC
Cable color
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
NOS
Number of sockets
ⁿ/ₐ
DBT
Distribution box type
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
HS
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
V12-58PB-000-NYN
605-001-007
V12-58PB-000-NYN
Distribution boxes
0
0
M12
5
M12, None
16 x 0.34 + 3 x 0.75
≤ 30 VAC/VDC
0
-20...+60
IP 67
8
Base element without hood
cable
TPU transparent PA UL 94H...
132.000
8536901
YES
YES
V12-58PY-020-UYN
605-001-018
V12-58PY-020-UYN
Distribution boxes
2
PUR
M12
5
M12, None
16 x 0.34 + 3 x 0.75
≤ 30 VAC/VDC
grey
-20...+60
IP 67
8
Base element + hood with ...
cable
TPU transparent PA UL 94H...
560.598
8536901
YES
YES
V12-58PY-050-UYN
605-001-019
V12-58PY-050-UYN
Distribution boxes
5
PUR
M12
5
M12, None
16 x 0.34 + 3 x 0.75
≤ 30 VAC/VDC
grey
-20...+60
IP 67
8
Base element + hood with ...
cable
TPU transparent PA UL 94H...
1107.228
8536901
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청