카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-ET-R - Adjustable branch tee couplings with taper
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_et_r_asmtab.prj},{NB=C-ET 42 LR WD },{BEZ1=ET 42 LR WD},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{T=G1 1/2A},{T1=47.803},{T2=44.845},{D1=42},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40},{L3=75.0},{L4=22},{L5=63},{S1=50},{S2=60},{S3=55},{GE=GE 42-LR WD},{MS2=M52x2},{MROHR=M 42-L},{ML1=24.0},{MGL1=12},{OD=MDF 42-L},{ML2=24.0},{MGL2=13.0},{PPATH=assemblies/et_r_asmtpl.prj},{KGEINZEL=127.9},{KGM1=21.6},{KGM2=21.6},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-ET 06 LR WD
C-ET 06 LR WD
L
315
G1/8A
6
4
4
14
19
12
34.5
8
26
12
14
14
5.7
CONEXA C-ET 08 LR WD
C-ET 08 LR WD
L
315
G1/4A
8
6
6
19
21
14
37.5
12
29
12
17
19
9.9
CONEXA C-ET 10 LR WD
C-ET 10 LR WD
L
315
G1/4A
10
8
6
19
22
15
40.0
12
30
14
19
19
12.6
CONEXA C-ET 12 LR WD
C-ET 12 LR WD
L
315
G3/8A
12
10
9
22
24
17
42.0
12
32
17
22
22
17.2
CONEXA C-ET 15 LR WD
C-ET 15 LR WD
L
315
G1/2A
15
12
11
27
28
21
46.5
14
36
19
27
27
30.3
CONEXA C-ET 18 LR WD
C-ET 18 LR WD
L
315
G1/2A
18
15
14
27
31
23
50.0
14
40
24
32
27
39.2
CONEXA C-ET 22 LR WD
C-ET 22 LR WD
L
160
G3/4A
22
19
18
32
35
27
55.0
16
44
27
36
32
53.5
CONEXA C-ET 28 LR WD
C-ET 28 LR WD
L
160
G1A
28
24
23
40
38
30
59.0
18
47
36
41
41
74.4
CONEXA C-ET 35 LR WD
C-ET 35 LR WD
L
160
G1 1/4A
35
30
30
50
45
34
68.5
20
56
41
50
50
115.6
CONEXA C-ET 42 LR WD
C-ET 42 LR WD
L
160
G1 1/2A
42
36
36
55
51
40
75.0
22
63
50
60
55
171.1
CONEXA C-ET 06 SR WD
C-ET 06 SR WD
S
630
G1/4A
6
4
4
19
23
16
40.0
12
31
12
17
19
12.6
CONEXA C-ET 08 SR WD
C-ET 08 SR WD
S
630
G1/4A
8
5
5
19
24
17
42.5
12
32
14
19
19
15.7
CONEXA C-ET 10 SR WD
C-ET 10 SR WD
S
630
G3/8A
10
7
7
22
25
17
45.0
12
34
17
22
22
21.5
CONEXA C-ET 12 SR WD
C-ET 12 SR WD
S
630
G3/8A
12
8
8
22
29
21
48.0
12
38
17
24
24
26.3
CONEXA C-ET 14 SR WD
C-ET 14 SR WD
S
630
G1/2A
14
10
10
27
30
22
54.0
14
40
19
27
27
37.8
CONEXA C-ET 16 SR WD
C-ET 16 SR WD
S
400
G1/2A
16
12
12
27
33
24
55.0
14
43
24
30
27
45.4
CONEXA C-ET 20 SR WD
C-ET 20 SR WD
S
400
G3/4A
20
16
16
32
37
26
65.0
16
48
27
36
32
70.1
CONEXA C-ET 25 SR WD
C-ET 25 SR WD
S
400
G1A
25
20
20
40
42
30
73.0
18
54
36
46
41
132.7
CONEXA C-ET 30 SR WD
C-ET 30 SR WD
S
400
G1 1/4A
30
25
25
50
49
35
78.5
20
62
41
50
50
173.6
CONEXA C-ET 38 SR WD
C-ET 38 SR WD
S
250
G1 1/2A
38
32
32
55
57
41
89.0
22
72
50
60
55
252.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청