카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-VKA - Plugs with O-ring
Conexa
DIN Verschraubungen
Verschlussteile
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_11_vers/c_vka.prj},{NB=C-VKA 42 L },{MAT=C},{DW=FKM},{BEZ1=VKA 42 L},{BAU=L},{D1=42},{L1=30.0},{KG=34.4},{L2=13.000},{L3=2.600},{LM=1.227},{L4=3.3},{L5=3.2},{D2=47.2},{A=1.9},{RO=1.25},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-VKA 06 L
C-VKA 06 L
L
315
6
18.5
0.6
CONEXA C-VKA 08 L
C-VKA 08 L
L
315
8
18.5
0.9
CONEXA C-VKA 10 L
C-VKA 10 L
L
315
10
20.0
1.5
CONEXA C-VKA 12 L
C-VKA 12 L
L
315
12
20.5
2.2
CONEXA C-VKA 15 L
C-VKA 15 L
L
315
15
20.5
3.2
CONEXA C-VKA 18 L
C-VKA 18 L
L
315
18
22.5
5.0
CONEXA C-VKA 22 L
C-VKA 22 L
L
160
22
25.0
8.2
CONEXA C-VKA 28 L
C-VKA 28 L
L
160
28
25.5
13.2
CONEXA C-VKA 35 L
C-VKA 35 L
L
160
35
30.0
24.2
CONEXA C-VKA 42 L
C-VKA 42 L
L
160
42
30.0
34.4
CONEXA C-VKA 06 S
C-VKA 06 S
S
630
6
18.5
0.6
CONEXA C-VKA 08 S
C-VKA 08 S
S
630
8
18.5
0.9
CONEXA C-VKA 10 S
C-VKA 10 S
S
630
10
20.0
1.5
CONEXA C-VKA 12 S
C-VKA 12 S
S
630
12
20.5
2.2
CONEXA C-VKA 14 S
C-VKA 14 S
S
630
14
22.5
3.0
CONEXA C-VKA 16 S
C-VKA 16 S
S
400
16
23.5
4.1
CONEXA C-VKA 20 S
C-VKA 20 S
S
400
20
28.5
7.9
CONEXA C-VKA 25 S
C-VKA 25 S
S
400
25
29.0
12.1
CONEXA C-VKA 30 S
C-VKA 30 S
S
400
30
30.5
18.2
CONEXA C-VKA 38 S
C-VKA 38 S
S
315
38
33.0
31.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청